メカニカル部品技術窓口

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ
θ=カーブ角度
| RW | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心R | 1,025 | 1057.5 | 1,100 | 1,150 | 1,215 | 1,250 |
| R1 | 1,150 | 1,215 | 1,300 | 1,400 | 1,530 | 1,600 |
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWフレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 700 |
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 |
| P ローラピッチ※1(mm) | 75、100、150 | |||||||
| L 機長(mm) | 1,000、1,500、2,000、3,000 | |||||||
| カーブ角度※2 | 45°、90° | |||||||
※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。
※2 カーブは呼称ローラ幅240mm以上でローラピッチ(P)75、100に適用します。
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | ||
| 75 | 1,000 | 8.4 | 9.8 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 17.3 | 20.4 | 21.8 |
| 2,000 | 16.6 | 19.4 | 23.1 | 25.9 | 29.3 | 34.0 | 40.1 | 42.9 | |
| 3,000 | 25.2 | 29.4 | 35.0 | 39.3 | 44.4 | 51.6 | 61.0 | 65.3 | |
| 100 | 1,000 | 7.5 | 8.6 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 14.5 | 17.0 | 18.1 |
| 2,000 | 14.9 | 17.1 | 20.0 | 22.2 | 24.8 | 28.5 | 33.4 | 35.6 | |
| 3,000 | 22.3 | 25.5 | 29.8 | 33.1 | 37.0 | 42.5 | 49.7 | 53.0 | |
■ローラ1本当りの強度表
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 60 | 50 | 45 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
■フレーム2本当りの強度表
| 脚取付ピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 1,100 | 480 | 250 | 70 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PL)
0
マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
0
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)
0
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.5通常価格(税別):2,720円~