メカニカル部品技術窓口

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
θ=カーブ角度
【ガイド取付穴について】
φ9のガイド取付穴は加工済です。
| 型式 | HTR(スチール製・中荷重用R1200) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 |
| FWフレーム内幅(mm) | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| 機幅 FW+60(mm) | 860 | 960 | 1,060 | 1,160 | 1,260 |
| P ローラピッチ(mm) | 75、100 | ||||
| カーブ角度※1 | 45°、90°(45°×2) | ||||
| フレーム(mm) | [ 90×30×t2.3(A)、3.2(B) | ||||
※1 90°カーブは45°×2台の分割となります。
| 呼称幅(RW) | 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 1,600 | 1,650 | 1,700 | 1,750 | 1,800 |
| R1 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
| 型番 | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 | |
| HTR | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| ローラピッチ(mm) | カーブ角度 | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 | ||
| 75 | 45° | 38.9 | 45.2 | 64.1 | 73.3 | 82.4 |
| 90° | 77.8 | 90.3 | 128.1 | 146.6 | 164.8 | |
| 100 | 45° | 34.8 | 40.3 | 56.7 | 64.8 | 72.7 |
| 90° | 69.7 | 80.6 | 113.5 | 129.6 | 145.5 | |
■ローラ1本当りの強度表
注)下記は無衝撃時の数値です。
| 呼称幅(RW) | 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 40 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.5通常価格(税別):2,720円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

オークラ輸送機
アルミ製ローラコンベヤ 径Φ42×幅240-490 (AR型)
0
マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1912)
0
マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-1912PB)
0