メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が72型番あります。
  • フレーム 種類

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [280-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2990/10mm単位]
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • カーブ角度

    ~mm
  • フレーム内幅W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内

スチール製ローラコンベヤ 径Φ76.3×幅150-1190 (NHR型)

未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ 径φ76.3 × 幅150-1190 (NHR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ケ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]

φ9のガイド取付穴は加工済です。取付けピッチはお問い合せください。

製品仕様

仕様

(1)機種NHR(スチール製・超重荷重用)
RW呼称ローラ幅(mm)1502403053904906206907908909901,0901,190
(2)FWフレーム内幅(mm)1602503154005006307008009001,0001,1001,200
機幅 FW+60(mm)2203103754605606907608609601,0601,1601,260
(3)P ローラピッチ※1(mm)100、150、200
(4)L 機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
(6)カーブ角度※245°、90°
(5)フレーム(mm)[90×30×t4.5(C)
  • ※1 機長2mでローラピッチ(P)が150の場合、実ローラピッチは154となります。
  • ※2 カーブは呼称ローラ幅240~990mmのローラピッチ(P)100、150に適用します。(呼称幅890mm、990mmの場合、90°カーブは45°×2台の分割となります。)
  • ローラ:φ76.3×t3.8mm
  • シャフト:φ20mm 丸鋼
  • フレーム:[90×30×t4.5mm

本体質量表(Cフレーム)

単位:kg

ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
1502403053904906206907908909901,0901,190
1001,00028.436.642.650.559.471.377.185.395.6105.0114.5124.0
2,00056.672.984.7100.4118.2141.8153.4169.5190.0208.8227.7246.6
3,00084.8109.2126.9150.4176.9212.3229.7253.8284.5312.6340.9369.2
1501,00022.928.732.938.544.853.257.463.170.477.183.890.5
2,00043.754.462.272.584.199.7107.3117.9131.3143.6156.0168.4
3,00066.482.894.7110.5128.3152.1163.8180.0200.6219.5238.5257.5

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅
(mm)
1502403053904906206907908909901,0901,190
許容荷重
(kg/本)
500500500500500500500500450400370340

注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表(Cフレーム)
脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)2,000910490140

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

規格表

スチール製ローラコンベヤ 径φ76.3 × 幅150-1190 (NHR型) 規格表

選定サポート情報

型式

ストレート

スチール製ローラコンベヤ 径φ76.3 × 幅150-1190 (NHR型) 選定サポート

(1)機種、(2)FWフレーム内幅、(3)Pローラピッチ、(4)L機長、(5)フレーム

カーブ

スチール製ローラコンベヤ 径φ76.3 × 幅150-1190 (NHR型) 選定サポート

(1)機種、(2)FWフレーム内幅、(3)Pローラピッチ、(6)カーブ角度、(5)フレーム

型番リスト

表示件数
型番

フレーム 種類

ローラ幅

(mm)

搬送長さ L

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

カーブ角度

フレーム内幅W1(mm)

最小発注数量
カーブ
990
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
990
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
990
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
990
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
990
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
990
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
1090
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
1090
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1090
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1090
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1090
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1090
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
1190
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
1190
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1190
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1190
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1190
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
1190
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
150
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
150
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
150
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
150
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
150
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
150
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
240
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
240
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
240
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
240
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
240
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
240
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
305
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
305
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
305
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
305
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
305
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
305
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
390
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
390
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
390
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
390
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
390
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
390
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
490
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
490
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
490
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
490
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
490
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
490
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
620
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
620
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
620
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
620
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
620
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
620
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
カーブ
690
-
100 ~ 200
45 ~ 90
1個
ストレート
690
1000 ~ 2000
100 ~ 200
-
1個
ストレート
690
1010 ~ 1490
100 ~ 200
-
1個
ストレート
690
1510 ~ 1990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
690
2010 ~ 2990
100 ~ 200
-
1個
ストレート
690
280 ~ 990
100 ~ 200
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
11日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

ローラ径Φ76.3で、トン単位の重量搬送に最適。搬送長さ280~2990まで10mm単位、ローラ幅150-1190mmまで指定可能

ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ 径Φ76.3×幅150-1190 (NHR型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ 径Φ76.3×幅150-1190 (NHR型)
スチール製ローラカーブコンベヤ ローラ 径φ42.7(R=1200)×幅790-1190(HTR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ32×幅90-620 (FR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日11日目9日目4日目11日目6日目8日目
ローラ 種類ストレートテーパーストレートストレートストレートストレート
ローラ外径(mm)76.342.7385760.532
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ローラ当たりの目安強度(kg)201--51-100101-200101-20031-50
種類ローラ-ローラローラローラローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト