メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が48型番あります。
  • フレーム 種類

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [240-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
    [2010-2990/10mm単位]
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • カーブ角度

    ~mm
  • フレーム内幅W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目

【特長】・軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ・FR型の強度アップタイプ・搬送長さ240~2...

詳細を確認
  • 割り切れる数字でご選定ください
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ 径φ38 × 幅90-690 (QR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。取付ピッチはお問い合せください。

製品仕様

仕様

(1)機種QR(スチール製・軽荷重用)
RW 呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690
(2)FW フレーム内幅(mm)100160250315400500630700
機幅 FW+60(mm)160220310375460560690760
(3)P ローラピッチ※1(mm)50、75、100
(4)L 機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
(5)カーブ角度※245°、90°

※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75の場合、実ローラピッチは77となります。
※2 カーブは呼称ローラ幅150mm以上でローラピッチ(P)50、75に適用します。

  • ローラ:φ38×t1.2mm
  • シャフト:φ12mm パイプ
  • フレーム:[60×30×t2.3mm
  • 推奨脚:RSS、RSJ、RMS、ZRSS

本体質量表

単位:kg
ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
90150240305390490620690
501,0008.29.912.514.517.120.524.225.9
2,00016.219.624.728.533.640.347.651.0
3,00024.129.236.842.550.160.170.976.0
751,0006.98.09.811.112.915.217.718.9
2,00013.716.119.622.225.830.435.537.8
3,00020.323.829.032.938.144.952.355.8

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690
許容荷重(kg/本)8080808080705550

注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表

脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)50020011030

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

規格表

スチール製ローラコンベヤ 径φ38 × 幅90-690 (QR型) 規格表

選定サポート情報

型式

ストレート

スチール製ローラコンベヤ 径φ38 × 幅90-690 (QR型) 関連画像

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長

カーブ

スチール製ローラコンベヤ 径φ38 × 幅90-690 (QR型) 関連画像2

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (5)カーブ角度

型番リスト

表示件数

フレーム 種類

ローラ幅

(mm)

搬送長さ L

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

カーブ角度

フレーム内幅W1(mm)

最小発注数量
カーブ
90
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
90
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
90
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
90
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
90
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
90
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
150
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
150
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
150
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
150
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
150
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
150
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
240
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
240
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
240
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
240
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
240
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
240
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
305
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
305
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
305
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
305
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
305
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
305
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
390
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
390
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
390
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
390
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
390
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
390
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
490
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
490
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
490
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
490
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
490
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
490
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
620
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
620
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
620
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
620
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
620
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
620
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
690
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
690
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
1個
ストレート
690
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
690
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
690
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
690
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ
・FR型の強度アップタイプ
・搬送長さ240~2990まで10mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能

ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください
  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品搬送用
5
満足度:5.0
安心のオークラ製で満足して使っています。 許容荷重以内で使用してはいますが、強度があり全く問題なく使用しています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-690 (PS型)
ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-690 (LS型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格-----6,066円 -
通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目4日目
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ外径(mm)3838.15742.748.648.6
ローラ材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレススチール
ローラ当たりの目安強度(kg)51-10031-5051-10031-5051-100-
種類ローラローラローラローラローラローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト