メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。
  • フレーム 種類

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
    [240-990/10mm単位]
    [1010-1490/10mm単位]
    [1510-1990/10mm単位]
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • カーブ角度

    ~mm
  • フレーム内幅W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

スチール製ローラコンベヤ 径Φ32×幅90-620 (FR型)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

【特長】・ワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的・搬送長さ240~1990まで10mm単位、ロ...

詳細を確認
  • 割り切れる数字でご選定ください
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

外形図

スチール製ローラコンベヤ 径φ32×幅90-620 (FR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ケ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。取付ピッチはお問い合せください。

製品仕様

仕様

(1)機種FR(スチール製・軽荷重用)
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620
(2)FWフレーム内幅(mm)100160250315400500630
機幅 FW+60(mm)160220310375460560690
(3)P ローラピッチ※1(mm)50、75、100
(4)L 機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
(5)カーブ角度※245°、90°
  • ※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75の場合、実ローラピッチは77となります。
  • ※2 カーブは呼称ローラ幅150mm以上でローラピッチ(P)50、75に適用します。
  • ローラ:φ32×t1.2mm
  • シャフト:φ8mm パイプ
  • フレーム:[60×30×t2.3mm
  • 推奨脚:RSS、RSJ、RMS、ZRSS

本体質量表

単位:kg
ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
90150240305390490620
501,0007.28.710.712.314.516.719.8
2,00014.217.221.124.128.432.738.8
3,00021.125.631.435.942.348.757.7
751,0006.27.38.69.711.212.714.8
2,00012.314.417.219.322.325.329.5
3,00018.321.425.428.532.937.343.5

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅
(mm)
90150240305390490620
許容荷重
(kg/本)
50504535252015

注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表
脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)50020011030

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

規格表

スチール製ローラコンベヤ 径φ32×幅90-620 (FR型) 規格表

選定サポート情報

型式

ストレート

スチール製ローラコンベヤ 径φ32×幅90-620 (FR型) 選定サポート

(1)機種、(2)FWフレーム内幅、(3)Pローラピッチ、(4)L機長

カーブ

スチール製ローラコンベヤ 径φ32×幅90-620 (FR型) 選定サポート

(1)機種、(2)FWフレーム内幅、(3)Pローラピッチ、(5)カーブ角度

型番リスト

表示件数

フレーム 種類

ローラ幅

(mm)

搬送長さ L

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

カーブ角度

フレーム内幅W1(mm)

最小発注数量
カーブ
90
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
90
1000 ~ 1500
50 ~ 100
-
1個
ストレート
90
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
90
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
90
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
150
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
150
1000 ~ 1500
50 ~ 100
-
1個
ストレート
150
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
150
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
150
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
240
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
240
1000 ~ 1500
50 ~ 100
-
1個
ストレート
240
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
240
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
240
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
305
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
305
1000 ~ 1500
50 ~ 100
-
1個
ストレート
305
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
305
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
305
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
390
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
390
1000 ~ 1500
50 ~ 100
-
1個
ストレート
390
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
390
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
390
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
490
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
490
1000 ~ 1500
50 ~ 100
-
1個
ストレート
490
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
490
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
490
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
カーブ
620
-
50 ~ 100
45 ~ 90
1個
ストレート
620
1000 ~ 1500
50 ~ 100
-
1個
ストレート
620
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
1個
ストレート
620
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
1個
ストレート
620
240 ~ 990
50 ~ 100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
8日目
-
( - )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的
・搬送長さ240~1990まで10mm単位、ローラ幅90-620mmまで指定可能

ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ 径Φ32×幅90-620 (FR型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ 径Φ32×幅90-620 (FR型)
樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径Φ50×幅90-620(BBR型)
樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ50×幅90-620(BLS型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格---6,007円 ---
通常出荷日8日目8日目6日目3日目4日目11日目
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ外径(mm)32505042.73857
ローラ材質スチール樹脂樹脂スチールスチールスチール
ローラ当たりの目安強度(kg)31-5011-3011-30-51-100101-200
種類ローラローラローラローラローラローラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト