メカニカル部品技術窓口
軽量小物搬送に最適。搬送長さ220~1990まで10mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度
[脚取付穴位置寸法について]
[ガイド取付穴について]
| (1)機種 | KR(スチール製・軽荷重小物用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 |
| (2)FW フレーム内幅(mm) | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 機幅 FW+60(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 |
| (3)P ローラピッチ(mm) | 27、37 | |||||
| (4)L 機長(mm) | 1,000、2,000 | |||||
| (5)カーブ角度※ | 45°、90° | |||||
※ カーブは呼称ローラ幅150mm以上から適用します。
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | ||
| 27 | 1,000 | 8.8 | 10.8 | 14.0 | 16.3 | 19.5 | 22.7 |
| 2,000 | 17.4 | 21.4 | 27.6 | 32.2 | 38.4 | 44.7 | |
| 37 | 1,000 | 7.6 | 9.1 | 11.5 | 13.2 | 15.6 | 18.0 |
| 2,000 | 15.0 | 18.0 | 22.6 | 26.0 | 30.6 | 35.3 | |
ローラ1本当りの強度表
| RW呼称ローラ幅(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 50 | 50 | 45 | 35 | 25 | 20 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 500 | 200 | 110 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

ストレート

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長
カーブ

(1)機種 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (5)カーブ角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
マキテック
ローラコンベヤ(静音・耐水・軽量タイプ) Mシリーズ ローラ径48.6~60.5mm
0
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,640円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)
0
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)
5
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~