メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [300-2100/300mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)

    型番:

    KBC[100,​200,​300,​400,​500]X[300-2100/300]
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KBC[100,200,300,400,500]X[300-2100/300]の仕様・寸法情報

    フレーム 種類
    ストレート
    ローラ 種類
    ボール
    ローラ幅(mm)
    100 ~ 500
    ローラ外径(mm)
    9.5
    ローラ材質
    樹脂
    ローラ当たりの目安強度(kg)
    0-5
    種類
    ローラ
    ローラ強度(N/1本)
    4.9~4.9
    仕様
    標準
    搬送長さ L(mm)
    300 ~ 2100
    種類
    本体
    フレーム材質
    アルミニウム
    フレーム表面処理
    なし
    用途
    軽搬送小物用
    ローラ表面処理
    なし
    外形高さ H(mm)
    35.5

    商品仕様

    外形図

    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型) 外形図

    FW-25=フレーム内幅、P=ボールピッチ

    製品仕様

    • ボール:φ9.5mm(POM)
    • フレーム:12.5W×31Hmm(アルミ製押出)
    • 推奨脚:BSH、DSC-BM

    型番と仕様

    ■ストレート

    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型) 製品仕様

    ※乱尺機長は100mmピッチ間隔での製作になります。

    本体質量表

    単位:kg
    ボールピッチ(mm)機長(mm)RW 呼称ローラ幅(mm)
    100200300400500
    16.59002.43.44.55.56.5
    1,2003.24.66.07.38.7
    1,5004.05.77.49.210.9

    構成部品

    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型) 構成部品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KBC[100,200,300,400,500]X[300-2100/300]

    ローラ幅

    (mm)

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 500
    300 ~ 2100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送用コンベヤ。搬送長さ300,600,900,1200,1500,1800,2100mmまで、ローラ幅100-500mmまで指定可能。


    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)
    アルミ製ローラコンベヤ 径φ18.1×幅100-500(EAR型)
    コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)
    コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型)
    樹脂ローラコンベヤMR42型
    樹脂製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(EBRD型)
    メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機三鈴工機オークラ輸送機
    通常価格----38,574円 --
    通常出荷日2日目4日目2日目5日目7日目5日目
    フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ 種類ボールストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ外径(mm)9.518.112.512.54218
    ローラ材質樹脂アルミニウム樹脂樹脂ABS樹脂樹脂
    ローラ当たりの目安強度(kg)0-511-300-50-511-300-5
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト