メカニカル部品技術窓口

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+50=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ
θ=カーブ角度
【脚取付穴位置寸法について】
フレームの中央部には脚取付穴はありません。
【ガイド取付穴について】
φ9のガイド取付穴は加工済です。
【軸受けについて】
樹脂製のブッシュ式です。
回転音が小さく、静かな環境に適しています。
| 型番 | ZAR(アルミ製・軽荷重用) | |||
|---|---|---|---|---|
| RW呼称ローラ幅(mm) | 240 | 305 | 390 | 490 |
| FWフレーム内幅(mm) | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 機幅 FW+50(mm) | 300 | 365 | 450 | 550 |
| P ローラピッチ(mm) | 50、75、100 | |||
| L 機長(mm) | 2,000、3,000 | |||
| カーブ角度 | 90° | |||
| シャフト | 無記入:φ6ロングボルト(スチール製) S:φ6ロングボルト(ステンレス製) | |||
| 呼称幅 | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|
| R | 1,025 | 1,057.5 | 1,100 | 1,150 |
| R1 | 1,150 | 1,215 | 1,300 | 1,400 |
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 305 | 390 | 490 | ||
| 50 | 2,000 | 12.8 | 15.0 | 18.1 | 22.1 |
| 3,000 | 19.1 | 22.4 | 27.1 | 33.1 | |
| 75 | 2,000 | 10.3 | 11.8 | 14.1 | 17.0 |
| 3,000 | 14.9 | 17.2 | 20.5 | 24.7 | |
| 呼称幅(RW) | 240 | 305 | 390 | 490 |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 脚取付ピッチ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 260 | 156 | 82 | 23 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812PL)
0
マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
0
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)
0
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.5通常価格(税別):2,720円~