メカニカル部品技術窓口

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+25=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ
| (1)型式 | EAR(アルミ製・軽荷重小物用) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 呼称ローラ幅(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| (2)FW フレーム内幅(mm) | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 410 | 510 |
| 機幅 FW+25(mm) | 135 | 185 | 235 | 285 | 335 | 435 | 535 |
| (3)P ローラピッチ(mm) | 20 | ||||||
| (4)L 機長(mm) | 1,000、1,500、2,000 | ||||||
単位:kg
| ローラピッチ(mm) | 機長(mm) | RW呼称ローラ幅(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
| 20 | 1,000 | 3.3 | 4.9 | 6.0 | 7.6 | 9.2 | 10.9 | 12.6 |
| 1,500 | 4.8 | 7.2 | 8.9 | 11.3 | 13.6 | 16.2 | 18.7 | |
| 2,000 | 6.4 | 9.6 | 11.7 | 14.9 | 18.1 | 21.5 | 24.8 | |
ローラ1本当りの強度表
| 呼称幅(RW) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/本) | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.4 |
注)上記は無衝撃時の数値です。
フレーム2本当りの強度表
| 脚取付けピッチ | 1m | 1.5m | 2m |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg/m) | 54 | 24 | 13 |
注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

(1)型式 (2)FW フレーム内幅 (3)P ローラピッチ (4)L 機長
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
マキテック
ローラコンベヤ(静音・耐水・軽量タイプ) Mシリーズ ローラ径48.6~60.5mm
0
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,640円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)
0
マキテック
アルミ製ローラコンベヤ Mシリーズ(RA-5716)
0
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)
5
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~