17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ベルコンミニIII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DMG

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

搬送長さは(1cm)単位となります。【特長】・正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送。・蛇行防止桟付...

詳細を確認
  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 選定につきましては下記ご注意ください
    (1)機長55~74mmを選定の場合、短機長50mm脚プレート(-T)が必要となります。申し訳ございませんが、弊社ではお取り扱いございません。
    (2)脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。
    ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。
    (3)最大搬送速度につきましては、カタログ18ページ記載の「速度記号/コンベヤ速度表」をご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

●エンドプーリ部 ●リターンローラ部 単位:mm 駆動部取付方向がL側の場合、
駆動部位置は右図になります。

※本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。
「!」脚(スタンド)は別売です。脚(スタンド)は>>こちらをご参照ください。

●A寸法 インダクションモータ(定速・変速仕様)
モータ出力呼称幅
05071015
25W48(54)23(29)―(4)
40W75(87)50(62)25(37)
60W113(125)88(100)63(75)13(25)
90W128(140)103(115)78(90)28(40)
*( )内はスリムタイプ時の突出寸法です。

●A寸法 ブラシレスモータ(変速仕様)
モータ出力呼称幅
050710
50W20.5(26.5)―(1.5)
90W58(70)33(45)8(20)
*( )内はスリムタイプ時の突出寸法です。
●コントローラ寸法(左図B、C寸法)
コントローラ仕様B寸法C寸法
単相
三相
定速:N110120
ブラシレス変速:B110120
インバータ変速:F100160
インバータ変速:G100230
●フレーム断面

・フレームサイドのどこからでもM6ナット(1種)が挿入できます。

●コントローラ突出寸法

定速:N ブラシレス変速:B インバータ変速:F(三菱製)
呼称幅FW突出寸法配線含む
突出寸法
059579122
071205497
101452972
呼称幅FW突出寸法
059572
0712047
1014522
F:三菱製呼称幅FW突出寸法
05951

規格表

機種
記号
1
呼称幅
2
駆動部
タイプ
3
駆動部
取付方向
4
機長
5
速度
記号
6
コントローラ
取付方向
7
モータ
出力
8
入力
電源
9
-スリムカバー
材質
-ベルト
DMG35SR1200N13L06X-S-W
DMG35DR1200B13L05Y-  G
[ ! ] ミスミでの型番は同仕様でもメーカー型番と一部異なる場合があります。
●型式と仕様
1機種記号DMH(センタードライブ スタンダード)
2呼称幅57101520253035405060 
BW実ベルト幅(mm)477297147197247297347397497597機長400cmを超える場合は、
実ベルト幅より7mm狭くなります。
FWフレーム幅(mm)95120145195245295345395445545645
5機長(cm)MIN.55~MAX.600MIN.55~MAX1,200MIN.呼称幅×2~MAX.1,200高速仕様の機長はMAX.400
標準ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 
エンドプーリ径(mm)Φ27.2 
3駆動部タイプD:下付き  S:スリム高速仕様の駆動部タイプはD:下付きのみです。
4駆動部の取付方向R:搬送方向右側  L:搬送方向左側 
6速度記号速度記号/コンベヤ速度表をご参照ください。 
7コントローラの取付方向R:搬送方向右側  L:搬送方向左側 
8モータ
   出力
N:定速04:40W  06:60W  09:90W高速仕様のモータ出力は90Wです。
B:ブラシレス変速05:50W  09:90W
F:インバータ変速04:40W  06:60W  09:90W
9入力電源X:100V単相  Y:200V単相  Z:200V三相 
搬送質量MAX.50kg/台  *モータ出力は「搬送質量の目安」をご参照ください。 
6速度記号/コンベヤ速度表 平行軸
●中・定速仕様(チェーン駆動)
減速比速度(m/min)
N:定速B:ブラシレス変速(1:100)F:インバータ変速(1:4)
速度記号50/60Hz速度記号変速範囲速度記号変速範囲
1/150N021.9/2.3B020.04~4.1F020.6~2.3
1/100N032.9/3.5B030.06~6.1F030.9~3.5
1/75N043.8/4.6B040.08~8.2F041.2~4.7
1/60N054.8/5.8B050.10~10.2F051.5~5.8
1/50N065.7/6.9B060.12~12.3F061.8~7.0
1/36N098.0/9.6B090.17~17.0F092.5~9.7
1/30N119.5/11.6B110.20~20.4F113.0~11.7
1/25N1311.5/13.9B130.25~24.5F133.6~14.0
1/20N1614.3/17.4B160.31~30.6F164.4~17.5
1/18N1815.9/19.3B180.34~34.0F184.9~19.5
1/15N2219.1/23.2B220.41~40.8F225.9~23.4
1/12.5N2622.9/27.8B260.49~49.0F267.1~28.0
1/10N3228.6/34.7F328.8~35.1
1/9N3631.8/38.6F369.8~39.0
1/7.5N4338.2/46.3F4311.7~46.7
6速度記号/コンベヤ速度表 中空軸
●中速仕様
減速比速度(m/min)
N:定速F:インバータ変速(1:4)
速度記号50/60Hz速度記号変速範囲
1/50N065.8/6.8F06 1.7~3.8
1/40N097.2/8.5F09 2.2~8.5
1/30N119.6/11.4F11 2.9~11.4
1/25N1311.5/13.6F13 3.4~13.6
1/20N1614.4/17.1F16 4.3~17.1
1/15N2219.2/22.7F22 5.7~22.7
1/10N3228.8/34.1F32 8.6~34.1
●高速仕様(タイミングベルト駆動)
減速比速度(m/min)
N:定速B:ブラシレス変速(1:100)F:インバータ変速(1:4)
速度記号50/60Hz速度記号変速範囲速度記号変速範囲
1/10B320.61~61.3
1/9B360.68~68.1
1/7.5B430.81~81.7
1/6N5347.7/57.9B531.0~102.1F5329.3~58.6
1/5N6456.3/69.5F6435.2~70.3
1/3.6N9081.8/96.5F9048.9~97.6
注)①色文字は準標準速度を表します。
  ②定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
  ③ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。
  ④「F」は三菱製を表します。
  ⑤中空軸を選択する場合は、モータ出力に90Wの定速かインバータ変速を選択してください。
     定速は入力電源200V三相のみとなります。
「!」脚(スタンド)は付属しておりません、別売です。脚(スタンド)は>>こちらをご参照ください。
「!」ベルト幅はmm、機長はcmです。単位が異なりますのでご注意ください。
「!」本製品は必ず固定脚(DAL型)もしくは装置等に固定してご使用ください。
●搬送質量の目安 注)下記グラフ/表は水平分散荷重時の搬送質量を表します。
●モータ出力標準設定一覧表 注)速度や搬送質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、上の搬送質量グラフでモータ出力を選定してください。
中・定速仕様 定速・インバータ変速
中・定速仕様 ブラシレス変速
呼称幅 機長(cm)05・0710~35405060 呼称幅 機長(cm)05・0710~5060
 
55≦L≦400  55≦L≦400 50W 
400<L≦600  40W   400<L≦600
600<L≦800 600<L≦800
800<L≦900 60W 800<L≦900
900<L≦120090W 900<L≦120090W
 
高速仕様 定速・インバータ変速 ブラシレス変速
  
呼称幅 機長(cm)05~60      
      
55≦L≦40090W      

オーダーメイドコンベヤ 設計支援サービス

■オーダーメイドコンベヤ設計支援サービスでは、簡単な手書き図面から既製品コンベヤの選定、特注コンベヤの設計、お見積もりが可能です。
 設計や選定でお困りなら、お気軽にご相談ください。詳細は>>こちらをご参照ください。
保守部品について

 保守部品は下記よりご選定いただけます。

1.DMG用 ドライブプーリ6.DMG用 リターンローラハンガ(2個セット)
2.DMG用 スナブ・テークアッププーリ(軸付)7.DMG用 カバー用クリップ(4個セット)
3.DMG用 溝付エンドプーリユニット8.DMG用 ドライブフレーム ベアリング組込み(1)
4.DMG用 リターンローラユニット9.DMG用 ドライブフレーム ベアリング組込み(2)
5.DMG用 エンドハンガユニット(R/Lセット) 

 

べルコンミニ  蛇行レスタイプのベルトコンベア:関連画像

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)←

電 源

速度 制御方法

インバータ変速(メーカ)

カバー仕様 ※駆動タイプ「下付き」を選択した場合は、スリムタイプは選択できません。

コントローラの取付方向

モータ出力

速度記号

駆動部の取付方向

駆動部タイプ

ベルト色

最小発注数量
47 ~ 597
55 ~ 1200
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
ブラシレス変速
-
下付きタイプ
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
47 ~ 597
55 ~ 1200
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
インバータ変速
下付きタイプ
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
47 ~ 597
55 ~ 1200
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
定速
-
下付きタイプ
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
下付き
グリーン / ホワイト
1個
47 ~ 597
55 ~ 1200
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
ブラシレス変速
-
スリムタイプ(スチール) / スリムタイプ(樹脂)
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
スリム
グリーン / ホワイト
1個
47 ~ 597
55 ~ 1200
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
インバータ変速
スリムタイプ(スチール) / スリムタイプ(樹脂)
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
スリム
グリーン / ホワイト
1個
47 ~ 597
55 ~ 1200
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
定速
-
スリムタイプ(スチール) / スリムタイプ(樹脂)
右側 / 左側
50W / 60W / 90W
3 ~ 90
右側 / 左側
スリム
グリーン / ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

搬送長さは(1cm)単位となります。
【特長】
・正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送。
・蛇行防止桟付きベルトを採用。

ご注意

  • 弊社の標準ベルトコンベヤ(電気用品安全法対象外製品)は、必ず別売の壁や床に固定する固定脚・固定金具を取り付け、または機械装置に直接取り付けてご使用ください。それ以外の使用法(床・壁に固定しないセンター脚、キャスター脚等)でのご使用はお止めください。
  • 電気用品安全法の対象製品(センター脚、キャスター脚等、設置場所を移動させて使用する製品)を希望される場合には、お問合せください。
  • コロナ禍の影響でインバータ関連部品の調達遅延、一部ベルトコンベヤの「インバータ変速タイプ」の納期が長期化しております。
    「インバータ変速タイプ」をご希望のお客様は別途お問い合わせください。
  • 選定につきましては下記ご注意ください
    (1)機長55~74mmを選定の場合、短機長50mm脚プレート(-T)が必要となります。申し訳ございませんが、弊社ではお取り扱いございません。
    (2)脚はオプションです。本商品適応脚は こちら をご確認下さい。
    ※ブラシレス変速のモータは、パナソニック製旧モデル(B1シリーズGタイプ)となります。
    (3)最大搬送速度につきましては、カタログ18ページ記載の「速度記号/コンベヤ速度表」をご参照ください。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルコンミニIII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DMGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルコンミニIII 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DMG
ベルコンミニIII ヘッドドライブ 蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DHG
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ・蛇行レス MHG
ベルコンミニIII スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH
ベルコンミニ 超コンパクトタイプのベルトコンベヤ センタドライブ・蛇行レス MBG
ベルコンミニIII ヘッドドライブ スタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格------
通常出荷日7日目8日目9日目〜6日目9日目〜6日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動種類センタードライブヘッドドライブヘッドドライブセンタードライブセンタードライブヘッドドライブ
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)27.227.217.327.217.327.2
ベルト材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
逆転スイッチオプションなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト