メカニカル部品技術窓口
横桟付きベルトタイプ。急傾斜搬送に最適。バラ物も確実に傾斜搬送できます。搬送長さは(1cm)単位となり...
詳細を確認
※傾斜角16°以上ではドライブフレームがコンベヤ先端より突出します。
・本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Rを表します。
・モータカバーは駆動部タイプU:上付きのみ取付けられています。
| 機種記号 | DHK(ヘッドドライブ 横桟付きベルト) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 490 | 590 | |
| FWフレーム幅(mm) | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 545 | 645 | |
| 機長(cm) | MIN.100~MAX.400 | MIN.120~MAX.400 | ||||||||
| 標準ベルト | 樹脂製横桟付きベルト(2プライ) | |||||||||
| エンドプーリ径 | φ57 | |||||||||
| 駆動部タイプ | D:下付き U:上付き | |||||||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| 速度記号 | 下表参照 | |||||||||
| コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | |||||||||
| モータ 出力 | N:定速 | 06:60W 09:90W | ||||||||
| B:ブラシレス変速 | 05:50W 09:90W | |||||||||
| F/G:インバータ変速 | 06:60W 09:90W ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。 | |||||||||
| 入カ電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | |||||||||
| 搬送能力 | MAX.30kg/台 ※モータ出力は「搬送能力の目安」をご参照ください。 | |||||||||
※太文字は準標準です。
| 減速比 | 速度(m/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | F/G:インバータ変速(1:4) | |||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | ||
| 1/150 | N02 | 1.9/2.3 | B02 | 0.04~4.1 | F02 | G02 | 0.6~2.3 |
| 1/100 | N03 | 2.9/3.5 | B03 | 0.06~6.1 | F03 | G03 | 0.9~3.5 |
| 1/75 | N04 | 3.8/4.6 | B04 | 0.08~8.2 | F04 | G04 | 1.2~4.7 |
| 1/60 | N05 | 4.8/5.8 | B05 | 0.10~10.2 | F05 | G05 | 1.5~5.8 |
| 1/50 | N06 | 5.7/6.9 | B06 | 0.12~12.3 | F06 | G06 | 1.8~7.0 |
| 1/36 | N09 | 8.0/9.6 | B09 | 0.17~17.0 | F09 | G09 | 2.5~9.7 |
| 1/30 | N11 | 9.5/11.6 | B11 | 0.20~20.4 | F11 | G11 | 3.0~11.7 |
| 1/25 | N13 | 11.5/13.9 | B13 | 0.25~24.5 | F13 | G13 | 3.6~14.0 |
| 1/20 | N16 | 14.3/17.4 | B16 | 0.31~30.6 | F16 | G16 | 4.4~17.5 |
| 1/18 | N18 | 15.9/19.3 | - | - | F18 | G18 | 4.9~19.5 |
| 1/15 | N22 | 19.1/23.2 | - | - | F22 | G22 | 5.9~23.4 |
| 1/12.5 | N26 | 22.9/27.8 | - | - | F26 | G26 | 7.1~28.0 |
注)
(1)太文字は準標準速度を表します。
(2)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(3)ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
| コントローラ仕様 | B寸法 | C寸法 | |
|---|---|---|---|
| 単相 三相 | 定速:N | 90 | 205 |
| ブラシレス変速:B | 110 | 205 | |
| インバータ変速:F | 100 | 311 | |
| インバータ変速:G | 100 | 249 | |
下記グラフ/表は分散荷重時の搬送能力を表します。
傾斜角度20°

| 速度記号 | 搬送物質量(kg/台) | |
|---|---|---|
| 50W | 90W | |
| B02~03 | 30 | 30 |
| B04 | 26 | |
| B05 | 20 | |
| B06 | 14 | |
| B09 | 6 | 23 |
| B11 | - | 17 |
| B13 | 11 | |
| B16 | 6 | |
傾斜角度30°

| 速度記号 | 搬送物質量(kg/台) | |
|---|---|---|
| 50W | 90W | |
| B02~03 | 30 | 30 |
| B04 | 18 | |
| B05 | 14 | |
| B06 | 9 | 28 |
| B09 | 3 | 16 |
| B11 | - | 11 |
| B13 | 7 | |
| B16 | 3 | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
横桟付きベルトタイプ。急傾斜搬送に最適。バラ物も確実に傾斜搬送できます。搬送長さは(1cm)単位となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4
ミスミ
倍速チェーンコンベヤ【BVシリーズ】 呼び3 中間駆動
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3