メカニカル部品技術窓口
伸縮タイプ。伸縮自在な搬送に。スライド操作は手動。搬送長さは(1cm)単位となります。

・F/Gインバータ変速の場合、コントローラは別置きまたは脚に取付となります。
・この機種は、チェーンカバー部がフレーム側面より突出しています。
・フレーム断面はデジタルカタログをご参照ください。
| 機種記号 | BMT(ヘッドドライブ 伸縮) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称幅 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| BW実ベルト幅(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| FWフレーム幅(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 機長(cm) | 200:140~200(ストローク60) 300:200~300(ストローク100) | |||||
| 標準ベルト | 樹脂製平ベルト(1プライ) | |||||
| エンドプーリ径 | φ27.2 | |||||
| 駆動部タイプ | M:フレーム内 | |||||
| 駆動部の取付方向 | R:搬送方向右側 | |||||
| 速度記号 | 下表参照 | |||||
| コントローラの取付方向 | R:搬送方向右側 | |||||
| モータ出力 | N:定速※1 | 02:25W 04:40W | ||||
| B:ブラシレス変速 | 05:50W | |||||
| F/G:インバータ変速※1、2 | 02:25W 04:40W ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。 | |||||
| 入カ電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | |||||
| 搬送能力 | MAX.15kg/台 | |||||
※太文字は準標準です。
※1 呼称幅10は25Wのみとなります。
※2 F/Gインバータ変速の場合、コントローラは別置きまたは脚に取付となります。
スライド操作は手動
固定ノブをゆるめると、簡単に手で引き出せます。
機長を決めたら固定ノブをしっかり締めて伸縮フレームを固定してください。
| 減速比 | 速度(m/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:定速 | B:ブラシレス変速(1:100) | F/G:インバータ変速(1:4) | |||||
| 速度記号 | 50/60Hz | 速度記号 | 変速範囲 | 速度記号 | 変速範囲 | ||
| 1/150 | N02 | 1.9/2.3 | B02 | 0.04~4.1 | F02 | G02 | 0.6~2.3 |
| 1/100 | N03 | 2.9/3.5 | B03 | 0.06~6.1 | F03 | G03 | 0.9~3.5 |
| 1/75 | N04 | 3.8/4.6 | B04 | 0.08~8.1 | F04 | G04 | 1.2~4.7 |
| 1/60 | N05 | 4.8/5.8 | B05 | 0.10~10.1 | F05 | G05 | 1.5~5.8 |
| 1/50 | N06 | 5.7/6.9 | B06 | 0.12~12.1 | F06 | G06 | 1.8~7.0 |
| 1/36 | N09 | 8.0/9.6 | B09 | 0.17~16.9 | F09 | G09 | 2.5~9.7 |
| 1/30 | N11 | 9.5/11.6 | B11 | 0.20~20.2 | F11 | G11 | 3.0~11.7 |
| 1/25 | N13 | 11.5/13.8 | - | - | F13 | G13 | 3.6~14.0 |
| 1/20 | N16 | 14.3/17.4 | - | - | F16 | G16 | 4.4~17.5 |
| 1/18 | N18 | 15.9/19.3 | - | - | F18 | G18 | 4.9~19.5 |
注)
(1)太文字は準標準速度を表します。
(2)定速とインバータ変速の速度は、負荷により±10%程度変動します。
(3)ブラシレス変速時の負荷による速度変動は±1%以内です。
(4)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。

スタンダードタイプとカーブタイプで構成された全長200mを超えるスパイラルコンベヤ

金検後に設置されたベルコンミニ。流れ方向を変えるため、直交合流方式になっています

包装機や金検などの各種機械装置の工程間搬送に採用されたDMH

充填機から排出された商品は、DMHで隣の包装室へ送り込まれます

フィルム包装された野菜は、DMGで箱詰め作業者の手元まで運ばれます
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
伸縮タイプ。伸縮自在な搬送に。スライド操作は手動。搬送長さは(1cm)単位となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
倍速チェーンコンベヤ【BVシリーズ】 呼び3 中間駆動
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5