メカニカル部品技術窓口
【特長】・軽量かつ耐久性が良い。・ケースは一般的なアルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富ん...
詳細を確認
質量/0.5kg、潤滑油脂量/5~15g

質量/0.6kg、潤滑油脂量/5~15g

質量/1.3kg、潤滑油脂量/15~35g

質量/1.5kg、潤滑油脂量/15~35g

質量/2.0kg、潤滑油脂量/40~70g

質量/2.5kg、潤滑油脂量/40~70g
| No | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | 型番(サイズ) | 12・17・20 |
| 2 | 速比 | 1:1 ・ 2:1 |
| 3 | 軸形状 | 中実軸 |
| 4 | 取付姿勢 | 自由 |
| 5 | 軸配置 | 片軸 ・ 両軸 |
| 6 | 塗装 | アルミ地肌 |
| 7 | 軸端キー | フラットキー(型番12) JIS B 1301-1996(新JIS)(型番17・20) |
| 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|
| 大歯車 | Cr-Mo鋼 | 浸炭焼入(ラッピング仕上) |
| 小歯車 | Cr-Mo鋼 | 浸炭焼入(ラッピング仕上) |
| 本体ケース | アルミニウム合金鋳物 | - |
| 軸 | 機械構造用炭素鋼 | - |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,288円 ( 20,117円 ) | 15日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 10日目 |
21,301円 ( 23,431円 ) | 15日目 |
19,437円 ( 21,381円 ) | 10日目 |
27,899円 ( 30,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 10日目 |
28,639円 ( 31,503円 ) | 15日目 |
30,941円 ( 34,035円 ) | 10日目 |
48,899円 ( 53,789円 ) | 15日目 |
49,336円 ( 54,270円 ) | 15日目 |
52,899円 ( 58,189円 ) | 15日目 |
51,637円 ( 56,801円 ) | 15日目 |
【特長】
・軽量かつ耐久性が良い。
・ケースは一般的なアルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
・取付方向が自由自在。
・全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
・低騒音・高効率。
・スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
・メンテナンスフリー。
・高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
・特殊品対応。
・軸の耐触性を要求される場合はステンレス鋼も使用いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ミスミ
減速機 ベベルギヤボックス
4通常価格(税別):17,390円~

住友重機械
ハイポニック減速機
0通常価格(税別):15,405円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス W-BOX
4通常価格(税別):30,703円~

マキシンコー
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
0通常価格(税別):22,990円~

シグマー技研
平行軸三相減速機
0通常価格(税別):33,163円~

ナブテスコ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ
0通常価格(税別):164,110円~