メカニカル部品技術窓口
ロスタテンショナーユニットSEモデルにアルミ合金ローラをセットすることで、ベルトテンショナーとして利用...
詳細を確認【RSE】

※ M:絞り込み条件『ねじサイズ』 M1:絞り込み条件『ねじサイズ2』
■テンショナー部の詳細は下図SEモデルをご参照ください。
【SE】

【プーリアイドラーRA】

| 型番 | 荷重範囲 F [N] | 最大変位 S1[mm] | 最大変位 S2[mm] | 適合ベルト | 最高回転速度[min-1] | 質量[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSE-11 | 0 ~ 96 | 40 | 30 | A | 8,000 | 0.25 |
| RSE-15 | 0 ~ 135 | 50 | 40 | B | 8,000 | 0.60 |
| RSE-18 | 0 ~ 350 | 50 | 40 | B | 8,000 | 0.80 |
| RSE-27 | 0 ~ 810 | 65 | 50 | C | 6,000 | 2.15 |
| RSE-38 | 0 ~ 1,500 | 88 | 70 | - | 5,000 | 4.75 |
| RSE-45 | 0 ~ 2,650 | 113 | 90 | - | 4,500 | 8.30 |
※荷重範囲はnormalポジション仕様です。
hardポジション荷重範囲 ≒ 1.25×normalポジション荷重範囲
■選定
ベルトサイズ、ベルトの適正張力(必要張力)、ベルトのたわみ角度θを明らかにし、以下の簡易選定グラフを用いて、ベルトのサイズもしくは適正張力と、ベルトのたわみ角度θとの交点からサイズを選定します。また、ベルトの本数によって適正張力は変わります。

【RSE】
| 型番 | A | B | D | D1 | G | H1 | L1 | L2 | L3 | M | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSE-11 | 51(-0.5~+1) | 20 | 35 | 30 | 5 | 80 | 35 | 8 | 8 | M6×20 | M8×45 |
| RSE-15 | 64(-0.5~+1) | 25 | 45 | 40 | 5 | 100 | 45 | 11 | 11 | M8×25 | M10×60 |
| RSE-18 | 79(-0.5~+1.5) | 30 | 58 | 40 | 7 | 100 | 45 | 13 | 9 | M10×30 | M10×60 |
| RSE-27 | 108(-0.5~+2) | 50 | 78 | 60 | 8 | 130 | 60 | 14 | 11 | M12×40 | M12×75 |
| RSE-38 | 140(-0.5~+2) | 60 | 95 | 80 | 10 | 175 | 90 | 18 | 17 | M16×40 | M20×100 |
| RSE-45 | 200(-0.5~+2) | 70 | 115 | 90 | 12 | 225 | 135 | 22 | 17 | M20×50 | M20×140 |
■テンショナー部の詳細寸法は下表SEモデルをご参照ください。
【SE】
| 型番 | A | B | D | E | G | H1 | H2 | L | N | P | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-11 | 51(-0.5~+1) | 20 | 35 | 6 | 5 | 80 | 60 | 90 | 22 | 8 | 16.5 | 8.5 | M6×20 |
| SE-15・SE-I-15 | 64(-0.5~+1) | 25 | 45 | 8 | 5 | 100 | 80 | 112.5 | 30 | 8.5 | 20.8 | 10.5 | M8×25 |
| SE-18・SE-I-18 | 79(-0.5~+1.5) | 30 | 58 | 10.5 | 7 | 100 | 80 | 115 | 35 | 8.5 | 25.3 | 10.5 | M10×30 |
| SE-27・SE-I-27 | 108(-0.5~+2) | 50 | 78 | 15 | 8 | 130 | 100 | 155 | 52 | 10.5 | 34.3 | 12.5 | M12×40 |
| SE-38・SE-I-40 | 140(-0.5~+2) | 60(70) | 95(100) | 15 | 10 | 175 | 140 | 205 | 66(70) | 12.5(12) | 42.0(41.5) | 20.5 | M16×40 |
| SE-45 | 200(-0.5~+2) | 70 | 115 | 18 | 12 | 225 | 180 | 260 | 80 | 12.5 | 52.0 | 20.5 | M20×50 |
※SE-38・SE-I-40の()内の寸法は、SE-I-40の寸法です。
【プーリアイドラーRA】
| 型番 | 適応テンショナー | A | B | C | D | d | d1 | E | L1 | ベアリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-11 | RSE-11 | 13 | 7 | 9 | 30 | 8 | 12 | 3 | 35 | 608ZZ |
| RA-15/18 | RSE-15/18 | 16 | 9 | 13 | 40 | 10 | 15 | 6 | 45 | 6200ZZ |
| RA-27 | RSE-27 | 22 | 12 | 16 | 60 | 12 | 18 | 6 | 60 | 6301ZZ |
| RA-38 | RSE-38 | 39 | 15 | 22 | 80 | 20 | 28 | 8 | 90 | 6304ZZ |
| RA-45 | RSE-45 | 48 | 15 | 60 | 90 | 20 | 28 | 10 | 135 | 6304ZZ |
※ロスタテンショナー SE モデルと組み合わせてご使用ください。
※プーリアイドラー固定用ボルト、ナットは付属品です。
※材質:アルミ合金
■アイドラーの設定


チェーンテンショナーは、スプロケットアイドラーの歯が3枚以上チェーンにかかるようにセットしてください。
チェーンまたはベルトに過大なテンションを加えますとチェーン、ベルトの寿命が著しく減少し、軸受の寿命も短くなります。
適当なたるみを見込んでご使用ください。設定角度は10~15°程度が目安となります。
Vベルトの内側からテンションを加える場合はVプーリアイドラーをご使用ください。またタイミングベルトの場合は、タイミングアイドラーをご使用ください。
テンショナー固定用ボルトおよびアイドラー固定用ボルトは、強度区分8.8を使用していますので以下の締め付けトルクで締め付けてください。
| 型番 | ボルト呼び×長さ | 適正締付けトルク [N・m] |
|---|---|---|
| RSE-11 | M6×20 | 10 |
| RSE-15 | M8×25 | 25 |
| RSE-18 | M10×30 | 49 |
| RSE-27 | M12×40 | 86 |
| RSE-38 | M16×40 | 210 |
| RSE-45 | M20×50 | 410 |
| 型番 | ボルト呼び×長さ | 適正締付けトルク [N・m] |
|---|---|---|
| RSE-11 | M8×45 | 20 |
| RSE-15 | M10×60,55 | 20 |
| RSE-18 | M10×60,55 | 20 |
| RSE-27 | M12×75,80 | 35 |
| RSE-38 | M20×100,100 | 160 |
| RSE-45 | M20×140,130 | 160 |
【取付け】





※ ゴム(NR)は油、グリース類に対する対抗性が不十分ですので付着させないようにしてください。
・ベルトの適正張力を維持、チェーンのたるみ、振動・衝撃を自動的に吸収
基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アイドラー付テンションユニット
3.9
ミスミ
テンショナー
4
ミスミ
テンショナーユニット
4.7
小西製作所
アルミスパンナー AL-2
0通常価格(税別):4,969円~

ミスミ
チェーンテンショナー アイドラーセットタイプ
4.6通常価格(税別):4,750円~

ミスミ
スライドプレート
4.5通常価格(税別):2,020円~

片山チエン
タイトマスターTMシリーズ 自動緊張タイトナー(TMB)
5通常価格(税別):7,997円~

イマオコーポレーション
オート スライド タイトナー (AST)
5通常価格(税別):10,475円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5