メカニカル部品技術窓口
スプリング、ダンパー、軸受け機能の3つの機能を備えた、多目的緩衝装置です。DR-Aは外殻にスチール、内...
詳細を確認
| 型番 | ねじり角度におけるトルク[N・m] | 質量[kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | ||
| 15×25 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.7 | 8.2 | 0.06 |
| 15×40 | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 9.2 | 13.2 | 0.10 |
| 18×80 | 5.1 | 12.0 | 20.0 | 29.3 | 40.0 | 55.0 | 0.25 |
| 27×40 | 4.7 | 10.7 | 17.5 | 26.9 | 39.5 | 57.0 | 0.25 |
| 27×60 | 7.0 | 16.0 | 26.3 | 40.3 | 59.3 | 85.5 | 0.36 |
| 38×60 | 13.0 | 30.4 | 50.6 | 78.0 | 113.0 | 162.0 | 0.60 |
| 38×120 | 26.0 | 60.8 | 101.2 | 156.0 | 226.0 | 324.0 | 1.16 |
| 型番 | A | C | E | L | L1±0.2 | T(0~+0.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×25 | 27(0~+0.4) | 11(0~+0.25) | 10±0.2 | 25 | 30 | 5 |
| 15×40 | 40 | 45 | ||||
| 18X80 | 32(-0.1~+0.3) | 12(0~+0.25) | 12±0.3 | 80 | 85 | 6 |
| 27×40 | 45(0~+0.4) | 22(0~+0.25) | 20±0.4 | 40 | 45 | 8 |
| 27×60 | 60 | 65 | ||||
| 38×60 | 60(-0.2~+0.3) | 30(0~+0.25) | 25±0.4 | 60 | 70 | 10 |
| 38×120 | 120 | 130 |
※取り付け用のクランプはBRモデルが適合します。

ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は、非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。また、トルク特性はロスタの長さによって決まります。さらに引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。
圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1,000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。
振動を吸収しながら、高周期の揺動運動の伝達が可能です。通常ベアリングの場合は、揺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受機能が日常の保守不要で利用できます。

■選定
選定に必要な諸条件を以下に示します。
必要荷重:F[N]
アーム長さ:L[m]
必要荷重:Fおよびアーム長さ:Lから必要トルク:Tを求めます。
T=F×L[N・m]
必要トルクがサスペンションユニットのねじり角度とトルクの関係(各型番の仕様表参照)から、設定角10~20°時のねじりトルクが見合うものを選定します。
T≦ロスタの10~20°ねじり時のトルク
取り付け時のロスタのセット角度は10~20°となります。必要に応じて各方向の荷重、モーメントが下部記載の「各方向における許容荷重」に示すそのサイズの許容荷重の範囲内にあるか確認してください。









| 型番 | ラジアル方向 Fr | 軸方向 Fa | こじり方向モーメント Mk(β=1°) [N・m] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 変位 [mm] | 荷重 [N] | 変位 [mm] | 荷重 [N] | ||
| 15×25 | 0.25 | 200 | 0.25 | 70 | 0.6 |
| 40 | 0.25 | 300 | 0.25 | 100 | 2.0 |
| 18×80 | 0.25 | 1,000 | 0.25 | 300 | 28.0 |
| 27×40 | 0.5 | 800 | 0.5 | 200 | 3.8 |
| 60 | 0.5 | 1,300 | 0.5 | 300 | 11.5 |
| 38×60 | 0.5 | 1,500 | 0.5 | 300 | 11.4 |
| 120 | 0.5 | 3,000 | 0.5 | 600 | 76.0 |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,943円 ( 6,537円 ) | 9日目 |
6,476円 ( 7,124円 ) | 9日目 |
9,582円 ( 10,540円 ) | 9日目 |
11,406円 ( 12,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,364円 ( 24,600円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):249円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):333円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):194円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):2,249円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,597円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):1,014円~

倉敷化工
ハイマウントTYPE LM
4.7通常価格(税別):4,497円~