メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

通常単価(税別)
3,994円~8,778円
税込単価
4,393円~9,656円
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

耐腐蝕用の耐腐蝕性SUS303相当継手(隔壁ユニオン)。【特長】・耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステ...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  • ※1 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※2 水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  • ※3 薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますので確認のうえご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号468101216
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)φ16(直径16mm)

構造図(エルボタイプ:SPLの場合)

構造図
  • SUS304継手と耐腐蝕性SUS303相当継手、スタンダードタイプ継手の識別方法は下表の通りとなります。
識別方法イメージ画像

識別方法イメージ画像

識別部品SUS304継手耐腐蝕性SUS303相当継手スタンダードタイプ
ガイドリングV溝有り無し有り
ネジ本体六角部平溝有り無し無し
開放リング色ダークブルーダークブルーブラック

規格表

単位:mm

型番チューブ外径φDMBEAφPチューブエンドC対辺HGオリフィス径(φmm)質量(g)
SPM4(4)4M12×130.810.41510.814.9144316
SPM6(4)6M14×134.9111812.5171744.624
SPM8(4)8M16×137.414.316.814.618.2194630
SPM10(4)10M20×142.412.72318.520.7245856
SPM12(4)12M22×147.612.32920.423.32761181

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

【(1)形状】

  • M:隔壁ユニオン

【(4)仕様】

  • 無記入:クリーン洗浄無し/通常包装

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,994円
( 4,393円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,156円
( 5,672円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,786円
( 6,365円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,920円
( 6,512円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,778円
( 9,656円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用の耐腐蝕性SUS303相当継手(隔壁ユニオン)。
【特長】
・耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
・低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質:HNBRを使用。
【用途】
・強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
酸性の溶液がかかる環境で使用
4
満足度:4.0
まぁ想定内では有りますが、少々お高め。 そう言いながら顧客の要求はSUS316Lですが…予算も納期も限られる中での苦渋の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドユニオン
耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格3,994円-3,058円 -2,112円 -3,058円 -3,058円 -2,022円 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜6日目〜7日目在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::800::600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径隔壁ユニオンユニオンエイ隔壁ユニオンユニオンワイトリポッドユニオンユニオンストレート
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト