メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気、水(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
警告
※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
| 型番 | チューブ外径 φD1 | チューブ外径 φD2 | φP1 | φP2 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEG6-4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 17 | 14.9 |
| SPEG8-6 | 8 | 6 | 14.5 | 12.5 | 18.1 | 17 |
| SPEG10-8 | 10 | 8 | 17.5 | 14.5 | 20.2 | 18.1 |
| SPEG12-10 | 12 | 10 | 21 | 17.5 | 23.4 | 20.2 |
| 型番 | E | φd | F1 | F2 | B | T | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEG6-4 | 20.05 | 3.2 | 8 | 16 | 19.5 | 13.5 | 4.1 | 11 |
| SPEG8-6 | 22.2 | 3.2 | 9 | 18 | 22.3 | 15.1 | 9.5 | 15 |
| SPEG10-8 | 25.2 | 4.2 | 12 | 24 | 24.9 | 18.2 | 18.5 | 23 |
| SPEG12-10 | 28.4 | 4.2 | 14 | 28 | 28 | 21.7 | 29.5 | 33 |
銅系金属不使用。低濃度オゾン対策にも最適。
【特長】
・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適です。
・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%,Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用しました。
・銅系金属不使用です。
・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用しました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):370円~