17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

耐腐蝕用 SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用 SUS303相当継手 違径ユニオンストレート 外形図1

ユニオンストレート

耐腐蝕用 SUS303相当継手 違径ユニオンストレート 外形図2

違径ユニオンストレート

製品仕様

製品仕様

  • 使用流体:空気、水(条件有※)
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+60℃(凍結なきこと)

【警告】
※:使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

ユニオンストレート

単位:mm
型番チューブ外径
φD
BφPチューブエンド
C
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SPU161649.42524.1147.624

違径ユニオンストレート

単位:mm
型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφP1φP2チューブエンド
C1
チューブエンド
C2
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SPG6-46434.412.512.51714.95.36
SPG8-68637.914.514.518.11712.58.3
SPG10-810843.117.517.520.218.42014
SPG12-10121047.6212123.420.23520
SPG16-12161249.5252524.123.488.626

型番リスト

表示件数

継手種類

ユニオン 同径

ユニオン 違径

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
ユニオン 違径
-
違径ユニオンストレート
6
4
2個
ユニオン 違径
-
違径ユニオンストレート
8
6
2個
ユニオン 違径
-
違径ユニオンストレート
10
8
1個
ユニオン 違径
-
違径ユニオンストレート
12
10
1個
ユニオン 違径
-
違径ユニオンストレート
16
12
1個
ユニオン 同径
ユニオンストレート
-
16
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
6日目
1,402
( 1,542 )
6日目
1,706
( 1,877 )
6日目
2,079
( 2,287 )
8日目
2,650
( 2,915 )
6日目
2,650
( 2,915 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%, Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
・銅系金属不使用。
・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS303相当継手 違径ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンストレート
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンティー
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,320-1,011 -1,748 -447 -1,530 -992 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜6日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::800::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気水 / 空気
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト