メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

通常単価(税別)
3,114円~6,998円
税込単価
3,425円~7,698円
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 使用流体:空気、水(条件有※)
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+60℃(凍結なきこと)

【警告】
※:使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
RABLφPチューブエンド
C
JE対辺
H
φdFT有効断面積
(mm2)
質量
(g)
SPAX4-M54M5×0.83.221.723.51014.91122.7103.214.2102.211
SPAX4-M6M6×1422.723.72.5
SPAX4-01R1/8824.725.72.714
SPAX4-02R1/41127.726.7142.522
SPAX6-M56M5×0.83.22528.112.5171226.2124.215.512.52.216
SPAX6-M6M6×142628.36.417
SPAX6-01R1/882830.36.918
SPAX6-02R1/4113131.2146.625
SPAX6-03R3/81232.832.7176.837
SPAX8-018R1/883134.314.518.11429.4144.216.914.514.623
SPAX8-02R1/4113435.214.529
SPAX8-03R3/81235.836.7171540
SPAX10-0110R1/883438.817.520.21833.5174.218.517.521.640
SPAX10-02R1/4113739.726.142
SPAX10-03R3/8123840.427.249
SPAX10-04R1/2154141.62129.969
SPAX12-0212R1/41141.245.72123.42035.2214.220.42138.262
SPAX12-03R3/81242.246.443.163
SPAX12-04R1/21545.247.542.178

※テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
R
1/8
非対応
1個
4
R
1/4
非対応
1個
4
M
M5×0.8
非対応
1個
4
M
M6×1
非対応
1個
6
R
1/8
非対応
1個
6
R
1/4
非対応
1個
6
R
3/8
非対応
1個
6
M
M5×0.8
非対応
1個
6
M
M6×1
非対応
1個
8
R
1/8
非対応
1個
8
R
1/4
非対応
1個
8
R
3/8
非対応
1個
10
R
1/8
非対応
1個
10
R
1/4
非対応
1個
10
R
3/8
非対応
1個
10
R
1/2
対応
1個
12
R
1/4
非対応
1個
12
R
3/8
非対応
1個
12
R
1/2
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,114円
( 3,425円 )
7日目
3,390円
( 3,729円 )
7日目
3,116円
( 3,428円 )
7日目
3,114円
( 3,425円 )
7日目
3,594円
( 3,953円 )
7日目
4,000円
( 4,400円 )
7日目
3,952円
( 4,347円 )
7日目
3,532円
( 3,885円 )
7日目
3,594円
( 3,953円 )
7日目
3,994円
( 4,393円 )
7日目
3,746円
( 4,121円 )
7日目
4,474円
( 4,921円 )
7日目
4,788円
( 5,267円 )
7日目
5,194円
( 5,713円 )
7日目
5,700円
( 6,270円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,458円
( 7,104円 )
7日目
6,406円
( 7,047円 )
7日目
6,794円
( 7,473円 )
7日目
6,998円
( 7,698円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
・銅系金属不使用。
・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドエルボ
耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格3,114円-3,114円 -3,114円 -5,464円 -3,114円 -6,338円 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目7日目7日目7日目
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐ブランチエルボティーブランチワイブランチトリプルトリポッドエルボブランチエルボ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート