メカニカル部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 使用流体 | 空気、水(条件有※)、その他(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | -15~+120℃(凍結なきこと) |
| チューブサイズ | ミリサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| サイズ(mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) | φ16(直径16mm) |
(単位:mm)

耐腐蝕用 SUS316継手 ユニオンティーの外形図
(単位:mm)
| 形式 | チューブ外径φD | C | E | φP | φd | T | F1 | F2 | B | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE4(4)(6) | 4 | 18.4 | 24.4 | 9.8 | 3.2 | 9.8 | 4 | 8 | 24.4 | 3.5 | 18 |
| SSE6(4)(6) | 6 | 19.6 | 26.6 | 11.8 | 3.2 | 11.8 | 5 | 10 | 26.6 | 9.8 | 27 |
| SSE8(4)(6) | 8 | 21.9 | 29.9 | 13.8 | 3.2 | 13.8 | 6 | 12 | 29.9 | 20 | 37 |
| SSE10(4)(6) | 10 | 25.5 | 35 | 16.8 | 4.2 | 16.8 | 7 | 14 | 35 | 28.8 | 59 |
| SSE12(4)(6) | 12 | 27.4 | 37.9 | 19.8 | 4.2 | 19.8 | 8 | 16 | 37.9 | 50 | 87 |
| SSE16(4)(6) | 16 | 32.7 | 45.2 | 23.7 | 4.2 | 23.7 | 9.5 | 19 | 45.2 | 74 | 126 |

型式表示図
【(1)形状】
【(4)仕様】
【(6)包装仕様】

構造図
耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。
【特長】
・使用部品は全て禁油仕様。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装仕様。
・クリーンルーム包装仕様はオプションで選択可能。
・銅系金属不使用。
・低濃度オゾン対策品。
・ノングリース禁油仕様。
【用途】
・化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):300円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ プラグ KQ2P
4.5通常価格(税別):80円~