17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプル

未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプル 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 使用流体:空気、水(条件有※)、その他薬品等(条件有※)
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+60℃(凍結なきこと)

【警告】
※:使用流体が水、液体使用の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2. 水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
3. 薬品、混合ガス等につきましては、日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
LEJφP1φP2チューブエンド
C1
チューブエンド
C2
F1F2T有効断面積
(mm2
質量
(g)
PKG6-4SUS6430.218.510131017.11534813516
PKG8-4SUS8431.219.310151018.115349.215619
PKG8-6SUS634.721.4121317.140.2910.123
PKG10-6SUS10640.223.91417.51520.917.146.210.517.511.231
PKG10-8SUS823.718.119.133

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
8
4
1個
8
6
1個
10
6
1個
10
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,371
( 5,908 )
7日目
5,926
( 6,519 )
7日目
5,515
( 6,067 )
7日目
6,427
( 7,070 )
7日目
6,966
( 7,663 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適。
・金属本体はSUS304を採用。
・シール材質はFKMを採用。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプル
耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンストレート
耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンティー
耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンワイ
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径トリプル
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格5,371-3,197 -3,408 -3,797 -2,477 -1,748 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目〜6日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径
ユニオン 違径違径トリプル違径ユニオンストレート違径ユニオンティー違径ユニオンワイ違径トリプル違径ユニオンティー
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト