メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • シール材材質

    • フッ素ゴム
    • H-NBR
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート

通常単価(税別)
544円~1,086円
税込単価
598円~1,195円
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

豊富なラインナップのワンタッチ継手。【特長】・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。・取り付け後、樹脂本体の...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート:関連画像

管用テーパネジの場合

耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート:関連画像

M5ネジの場合

製品仕様

製品仕様

使用流体:空気、水(条件有※)、熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力:1.0MPa
使用真空圧力:-100kPa
使用温度範囲:HNBR仕様:0~100℃、FKM仕様:0~120℃(凍結なきこと)

  • ※ 使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. 1.水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  2. 2.水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

外観

耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート:関連画像

適用サイズ

チューブサイズ
ミリサイズ:φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)
ネジサイズ
メートルネジ:M5×0.8
管用テーパネジ:R1/8、R1/4、R3/8、R1/2

規格表

形式チューブ
外径
φD1
チューブ
外径
φD2
RφPBチューブ
エンド
C1
チューブ
エンド
C2
AL対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
KC4-M5□46M5×0.89.822.717.6152.919.8101.812
KC4-01□R1/823.7819.72.513
KC4-02□R1/426.71120.71422
KC6-M5□68M5×0.811.825.519.516.32.922.6121.817
KC6-01□R1/825.1821.1414
KC6-02□R1/429.111231423
KC6-03□R3/81222.71734
KC8-01□810R1/813.829.920.217.2825.914627
KC8-02□R1/428.61122.625
KC8-03□R3/828.9121732
KC10-01□1012R1/816.933.323.219.5829.317640
KC10-02□R1/41127.3839
KC10-03□R3/831.81225.546
KC10-04□R1/235.81527.62267
KC12-02□1214R1/42038.926.322.31132.9218.561
KC12-03□R3/834.91228.6962
KC12-04□R1/236.91528.72274
  • ※1. テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※2. 形式末尾の□には、シールゴム材質にFKMを希望される場合記号:-Fをご記入ください。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート チューブの着脱方法1

(1)チューブの装着

チューブフィッティングブラス(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート チューブの着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジの締付方法

耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート ネジの締付方法

(1)ネジの締付け

ネジの締付けには、外径六角部をスパナ、またはインパクトレンチで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる)があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート スパッタカバーの装着方法

3.スパッタカバーの装着方法

チューブフィッティングブラスの開放リング部にスパッタカバーを装着し、チューブを装着します。

商品特長詳細

  • シールゴム材質の選択が可能 (HNBR, FKM)
  • 火花の出る環境に最適
  • 開放リングも黄銅製のため、難燃性、耐スパッタ性に優れています
  • カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵などの侵入を防止
  • オプションのスパッタカバーで細かな火花の侵入もシャットアウト

型番リスト

表示件数

シール材材質

周囲温度

(℃)

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[フッ素ゴム] FKM
0~120
4
R
1/4
-
非対応
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
4
M
M5×0.8
-
非対応
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
4
M
M5×0.8
-
非対応
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
6
R
3/8
-
非対応
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
6
M
M5×0.8
-
非対応
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
6
M
M5×0.8
-
非対応
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
8
R
3/8
-
非対応
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
10
R
1/2
-
非対応
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
12
R
1/4
-
非対応
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
12
R
1/2
-
非対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
8日目
616円
( 678円 )
8日目
574円
( 631円 )
8日目
712円
( 783円 )
8日目
642円
( 706円 )
8日目
798円
( 878円 )
8日目
958円
( 1,054円 )
8日目
914円
( 1,005円 )
8日目
1,086円
( 1,195円 )
8日目
1,056円
( 1,162円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップのワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。
・取り付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。(一部製品)
・豊富なラインナップ。
・集中配管が可能。
・開放リングのアクションがよく、着脱作業が頻繁でも指先が痛くならない。
・シール部に独自形状の弾性体スリーブを使用し、エア漏れをシャットアウト。
・ロック爪がチューブ外周を均等に把持。
・無電解ニッケル付きで、耐腐食性が高く、樹脂本体はブラックで汚れが目立たない。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレートのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金型冷却用
5
満足度:5.0
金型の温度調節用配管の継手として使用しています。普段から使用しており問題はないと思います。
0人が参考にしています。
自社の生産設備内の金型の温度調整用に使用しています
5
満足度:5.0
金型はある程度温度が高くなるので、それに耐える用にチューブも耐スパッタ用チューブを使い、耐スパッタ用チューブに合わせて耐...もっと読む
0人が参考にしています。
負圧ポンプ
4
満足度:4.0
負圧ポンプの配管に使用、クイックでつなげたり外せたりするので採用、価格も抑えることが出来ました、今のところ問題は有りませ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手の耐久性はどの位ですか?
A
標準的なピスコワンタッチ継手では、固定耐久3,000万回、揺動耐久500万回となっております。

固定耐久とは、0.7MPaの圧力を2サイクル / secの頻度で印加・開放し、各部の破損が無く、気密性が満足する耐久回数です。揺動耐久は固定耐久の作動頻度に、全振幅を2サイクル / secで与えた時の耐久回数です。

耐久年数(時間)を聞かれる場合がありますが、使用条件によって大幅に変わるため何年(または何時間)といった回答はできませんのでご了承ください。
Qワンタッチ継手に金属パイプを接続できますか?
A
ピスコワンタッチ継手は基本的に樹脂製チューブ接続用で、
接続時にはチューブの外径に金属製のロック爪が適度に喰い込んで固定しています。

金属パイプ(鋼管)の場合、このロック爪がパイプの外径に喰い込まない為、引抜き強度が
極端に低下してしまいます。
基本的に金属パイプ(鋼管)には使用できませんが、一部ユーザーでは金属パイプ外周の
ロック爪が当る部分に溝を入れて、ロック爪がその溝にはまり込み、引抜き強度が低下
しないようにして使用しているケースもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ(カバー無し)
耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格544円-962円 -264円 -1,286円 -776円 -326円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向ストレートエルボストレートエルボエルボストレート
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト