メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

回転部配管 ハイロータリジョイント ストレート

通常単価(税別)
10,096円~17,532円
税込単価
11,106円~19,285円
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ハイロータリジョイント ストレートタイプの回転部配管。【特長】・動きの速い揺動部、高回転部に対応したワ...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃ (凍結なきこと)

適応サイズ

  • チューブサイズ
ミリサイズ(mm)φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)
インチサイズφ1/4(直径1/4inch)、φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)
  • ネジサイズ
メートルオネジM5×0.8、M6×1
管用テーパオネジR1/8、R1/4、R3/8、R1/2

構造図(エルボタイプ:RHLの場合)

構造図

規格表

単位:mm

型番チューブ外径
φD
RAB1B2LφP1φP2チューブ外径
C
対辺
H
許容回転数
(min-1)
回転トルク
(N・cm)
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
RHC4-M54M5×0.8343.222.740.21111.614.9121,5001.52.224
RHC4-M6M6×1444.23
RHC4-01R1/8847.743.73.428
RHC6-016R1/8854.826.850.81316.617171,2001.51251
RHC6-02R1/41157.851.711.556
RHC8-018R1/8858.130.154.11516.618.2171,2001.51257
RHC8-02R1/41161.155.112.563
RHC10-0310R3/81267.932.461.12023.620.7241,0002.541.5121
RHC10-04R1/21570.962.742.9138
RHC12-0312R3/81270.53564.22123.623.3241,0002.551.2127
RHC12-04R1/21573.565.349.6144
RHC1/4-011/4R1/8854.826.850.81316.617171,2001.51350
RHC1/4-02R1/41157.851.712.656
RHC5/16-015/16R1/8858.130.154.11516.618.2171,2001.510.757
RHC5/16-02R1/41161.155.111.563
RHC3/8-033/8R3/81267.932.461.62023.620.7241,0002.542.9122
RHC3/8-04R1/21570.962.743.9139
  • ※1 テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※2 外形図中のφ15(直径15mm)の寸法は、RHC-□□とRHC1/4-□□のみの寸法です。
  • ※3 min-1:1分間当たりの回転数。

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6.35
R
1/8
-
非対応
1個
6.35
R
1/4
-
非対応
1個
9.53
R
3/8
-
非対応
1個
9.53
R
1/2
-
非対応
1個
4
R
1/8
-
対応
1個
4
M
M5×0.8
378-2751
対応
1個
4
M
M6×1
-
非対応
1個
7.94
R
1/8
-
非対応
1個
7.94
R
1/4
-
非対応
1個
6
R
1/8
378-2760
対応
1個
6
R
1/4
-
対応
1個
8
R
1/8
-
対応
1個
8
R
1/4
378-2778
対応
1個
10
R
3/8
-
非対応
1個
10
R
1/2
-
非対応
1個
12
R
3/8
-
非対応
1個
12
R
1/2
-
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,096円
( 11,106円 )
6日目
10,096円
( 11,106円 )
6日目
14,276円
( 15,704円 )
6日目
14,276円
( 15,704円 )
6日目
10,994円
( 12,093円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,854円
( 13,039円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,994円
( 12,093円 )
6日目
10,976円
( 12,074円 )
6日目
10,976円
( 12,074円 )
6日目
12,080円
( 13,288円 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220円
( 13,442円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,172円
( 14,489円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,516円
( 14,868円 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,532円
( 19,285円 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,394円
( 16,933円 )
6日目
15,394円
( 16,933円 )
6日目
15,394円
( 16,933円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ハイロータリジョイント ストレートタイプの回転部配管。
【特長】
・動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
・ベアリングを2ヶ所使用、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転部配管 ハイロータリジョイント ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転部配管 ハイロータリジョイント ストレート
回転部配管 ハイロータリジョイント ブッシュ
クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンストレート
クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304
ストレートユニオン
メーカー日本ピスコ日本ピスコミスミミスミミスミエスコ
通常価格10,096円-10,994円 -840円 -730円 -960円 -655円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
本体材質黄銅黄銅ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン標準(PBT)
周囲温度(℃)0::600::600::800::800::80-
使用流体空気空気水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤空気
継手種類揺動部・回転部用揺動部・回転部用ねじ取付 方向ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト