メカニカル部品技術窓口


樹脂 : PBT、金属 : 黄銅+NIメッキ、シールゴム : NBR
低濃度オゾン対策、ノングリース禁油仕様、クリーンルーム梱包仕様、クリーン洗浄仕様

ソケットエルボの外観
| 使用流体 | 空気、水(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
チューブサイズ
| ミリサイズ(mm) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
|---|---|
| インチサイズ | φ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8 |
ネジサイズ
| メートルオネジ | M5×0.8, M6×1 |
|---|---|
| 管用テーパオネジ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| メートルメネジ | M5×0.8 |
| 管用テーパメネジ | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
| 形式 | チューブ 外径 φD1 | 適用 継手径 φD2 | B | L | φP | チューブ エンド C | E | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLJ4(4) | 4 | 4 | 25 | 18.5 | 10 | 14.9 | 16.8 | 2.5 | 2.7 |
| PLJ6(4) | 6 | 6 | 28.5 | 21 | 12.5 | 17 | 19.8 | 4 | 3.9 |
| PLJ8(4) | 8 | 8 | 30.7 | 22 | 14.5 | 18.1 | 21.8 | 6 | 5.7 |
| PLJ10(4) | 10 | 10 | 33.7 | 23.5 | 17.5 | 20.2 | 24.9 | 7.5 | 9.6 |
| PLJ12(4) | 12 | 12 | 39 | 26.5 | 21 | 23.4 | 28.9 | 9 | 15 |
| PLJ16(4) | 16 | 16 | 45 | 31 | 25 | 24.1 | 38.1 | 12.1 | 23 |
| PLJ5/32(4) | 5/32 | 5/32 | 25 | 18.5 | 10 | 14.9 | 16.8 | 2.5 | 2.7 |
| PLJ1/4(4) | 1/4 | 1/4 | 28.5 | 21 | 12.5 | 17 | 19.8 | 4 | 4 |
| PLJ5/16(4) | 5/16 | 5/16 | 30.7 | 22 | 14.5 | 18.1 | 21.8 | 6 | 5.7 |
| PLJ3/8(4) | 3/8 | 3/8 | 33.7 | 23.5 | 17.5 | 20.2 | 24.9 | 7.5 | 9.5 |
| PLJ1/2(4) | 1/2 | 1/2 | 39 | 26.5 | 21 | 23.7 | 29.2 | 9 | 15 |
1.チューブの着脱方法


2.ネジの締付方法


高性能・高品質
ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
業界屈指のバリエーション
違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。

集中配管が可能
トリプルタイプ(PKD、 PKG、PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、 PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)。
クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
766円 ( 843円 ) | 7日目 |
578円 ( 636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
580円 ( 638円 ) | 9日目 |
764円 ( 840円 ) | 6日目 |
488円 ( 537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
526円 ( 579円 ) | 9日目 |
456円 ( 502円 ) | 7日目 |
462円 ( 508円 ) | 7日目 |
562円 ( 618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
654円 ( 719円 ) | 9日目 |
912円 ( 1,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円 ( 678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
646円 ( 711円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
742円 ( 816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 7日目 |
848円 ( 933円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
904円 ( 994円 ) | 9日目 |
780円 ( 858円 ) | 7日目 |
1,426円 ( 1,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
豊富なラインナップのワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。(一部製品)
・集中配管が可能。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・標準仕様で水使用可能、金型温調配管にも最適。
・取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):300円~