メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ねじれ防止配管 ねじれ防止継手付コイリングチューブ

通常単価(税別)
896円
税込単価
986円
通常出荷日:6日目

エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

型番:

PCT8-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PCT8-02の仕様・寸法情報

本体材質
黄銅
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
ストレート
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
8
接続ねじの種類1
R
ねじの呼び 1
1/4
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
PCT8-02
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
6日目

詳細情報

基本情報

エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収
コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじれ防止配管 ねじれ防止継手付コイリングチューブの型番PCT8-02のページです。 型番PCT8-02に関する仕様情報を記載しております。
ねじれ防止配管 ねじれ防止継手付コイリングチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじれ防止配管 ねじれ防止継手付コイリングチューブ
帯電防止用 チューブフィッティングEG ストレート
帯電防止用 チューブフィッティングEG エルボ
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ エルボユニオン KAL
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAH
クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコSMCSMCミスミ
通常価格896円354円 -524円 -370円 -272円 -840円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質黄銅黄銅静電気散逸樹脂C3604+PBTC3604+PBTポリプロピレン
周囲温度(℃)0::600::400::400::400::400::80
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気 / 薬品・溶剤
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向ストレートストレートエルボエルボハーフユニオンストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました