メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイ

型番:

SUS304-UWD6-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUS304-UWD6-4の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
シール材材質
フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気 / 薬品・溶剤
継手種類
ユニオン 違径
ユニオン 違径
違径二重ワイ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
適用チューブ外径2(φ)
4
本体色
黒
対応継手タイプ
スタンダード
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

商品情報

外形図

SUS304-UWDの寸法図

寸法図

製品仕様

SUS304-UWDの外観

外観

使用流体空気、その他薬品等(条件有注)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

注:使用流体が薬品の場合は、必ず最寄りのコガネイ社営業所までお問合せください。

内部構造と主要部材質(樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、チューブエンド、ロック爪(ステンレス)、開放リング(ガラス入りPBT)、チューブ、ガイドリンク(SUS304)、弾性体スリーブ(フッ素ゴム)、Oリング(フッ素ゴム)、金属本体(SUS304)、シーロック加工※メートルねじ用ガスケット材質:SUS316+FKM)

内部構造と主要部材質(樹脂本体(ポリブチレンテレフタレート)、チューブエンド、ロック爪(ステンレス)、開放リング(ガラス入りPBT)、チューブ、ガイドリンク(SUS304)、弾性体スリーブ(フッ素ゴム)、Oリング(フッ素ゴム)、金属本体(SUS304)、シーロック加工※メートルねじ用ガスケット材質:SUS316+FKM)

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφP1φP2C1C2JφdF有効断面積
(mm2)
質量
(g)
SUS304-UWD6-46437.71310.517.115103.214.31.514
SUS304-UWD8-68642.1141318.217.1133.515.98.221

使用例

腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に適している。

商品特長詳細

SUS304継手の識別方法:ガイドリンクV溝(あり)、ねじ本体六角部平溝(あり)、開放リング色(紺色)

型番リスト

表示件数
型番
SUS304-UWD6-4

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,225円
( 4,648円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様 違径2重ワイタイプの継手。
【特長】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。
・ステンレスは、SUS304を使用しており、シール剤には、フッ素ゴムを使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイの型番SUS304-UWD6-4のページです。 型番SUS304-UWD6-4に関する仕様情報を記載しております。
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qじの締め付け力はどの程度ですか。
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのですが、なぜですか。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径2重ワイ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径2重ワイ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格4,225円2,872円3,397円2,751円1,610円 -2,385円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質フッ素ゴム標準(NBR)フッ素ゴムフッ素ゴム標準(NBR)フッ素ゴム
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気 / 薬品・溶剤空気空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤空気空気 / 薬品・溶剤
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 同径ユニオン 違径ねじ取付 方向

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました