メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • L寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

通常単価(税別)
1,397円~3,768円
税込単価
1,537円~4,145円
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ストレートタイプの継手。【特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

SUS303-TSの寸法図

寸法図

SUS303-TS ねじ部(メートルタイプ)

ねじ部(メートルタイプ)

製品仕様

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。ワンタッチでスピーディーに接続可能。
  • 使用流体 空気
  • 最高使用圧力 0.9MPa
  • 使用真空圧力 -100kPa
  • 使用温度範囲 0~+60℃
  • 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内部構造と主要部材質

内部構造と主要部材質

  • 樹脂本体 ポリブチレンテレフタレート
  • 金属本体・ガイドリング SUS303相当
  • ロック爪 ステンレス
  • 開放リング ポリアセタール
  • Oリング・弾性体スリーブ H-NBR

規格表

型番チューブ外径
φD
RABL注C対辺
H
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
SUS303-TS4-M54M5×0.83.22016.814.9101.95.6
SUS303-TS4-M5022.919.785.9
SUS303-TS4-01R1/882117105.37.5
SUS303-TS4-02R1/411151415
SUS303-TS6-M56M5×0.83.222.118.917121.98.1
SUS303-TS6-M6M6×14.223.16.28.6
SUS303-TS6-01R1/8822.618.612.58.3
SUS303-TS6-02R1/41124.618.51416
SUS303-TS6-03R3/81223.617.21725
SUS303-TS8-018R1/8827.923.918.2142014
SUS303-TS8-02R1/41126.620.6
SUS303-TS8-03R3/81223.917.61721
SUS303-TS10-0110R1/8830.326.320.71722.921
SUS303-TS10-02R1/41129.823.83519
SUS303-TS10-03R3/81229.32324
SUS303-TS10-04R1/21530.322.12146
SUS303-TS12-0212R1/41135.929.923.3213540
SUS303-TS12-03R3/81231.925.65932
SUS303-TS12-04R1/21533.925.745
SUS303-TS16-0316R3/81239.33324.82483.354
SUS303-TS16-04R1/21541.333.111461

注:テーパーねじタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

使用例

薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

商品特長詳細

豊富な形状とサイズで小形から中・大形まで対応。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び M

L寸法

(mm)

最小発注数量
6
R1/8
18.6
1個
6
R1/4
18.5
1個
6
M5×0.8
18.9
1個
6
M6×1
18.9
1個
8
R1/4
20.6
1個
16
R3/8
33
1個
16
R1/2
33.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397円
( 1,537円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497円
( 1,647円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420円
( 1,562円 )
3日目
1,400円
( 1,540円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,548円
( 1,703円 )
3日目
2,998円
( 3,298円 )
3日目
3,768円
( 4,145円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS303仕様ストレートタイプの継手。
【特長】
・Cr20%、Mo2%ステンレスを使用し、強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
・シール材には合成ゴム(H-NBR)を使用。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化。
・ねじ部のシール化など使いやすさを重視。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,397円-1,042円 -2,385円 -2,314円 -2,276円 -2,414円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質SUS303SUS303SUS304SUS304--
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)フッ素ゴムフッ素ゴム標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト