メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 禁油仕様

    ~mm
  • 適用継手径 D2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ【1~10個入り】

通常単価(税別)
325円~3,897円特別価格
税込単価
358円~4,287円特別価格
一部SALE 2027.01.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なレデューサ・豊富な形状とサイズで小形から中・...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

URシリーズレデューサの寸法図

寸法図

製品仕様

URシリーズレデューサの外観

外観

項目適用チューブサイズ
φ1.8,φ3φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16
使用流体空気
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブ注ウレタンチューブウレタンチューブ・ナイロンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤付
注意:チューブはコガネイ社のものを使用すること。チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用すること
また、コガネイ社導電性ウレタンチューブU2A-Bは使用不可

規格表

型番チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BEφPC有効断面積
(mm2)
質量
(g)
UR8-44840.223.312.514.94.53.8
UR10-661043.828.312.51711.54.5
UR10-8843.724.814.518.122.55.8
UR12-661248.833.514.51710.56
UR12-8849.718.1236.7
UR12-10105028.817.520.231.59.6

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

禁油仕様

適用継手径 D2

(φ)

最小発注数量
4
なし
8
1パック

10個入り

6
なし
10
1パック

10個入り

6
あり
10
1パック

10個入り

8
なし
10
1個
6
なし
12
1パック

10個入り

8
なし
12
1パック

10個入り

10
なし
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710円1,653円
( 1,818円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,878円
( 3,166円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,897円2,338円
( 2,572円 )
在庫品1日目当日出荷可能
325円
( 358円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,878円
( 3,166円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,781円
( 3,059円 )
在庫品1日目当日出荷可能
330円
( 363円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なレデューサ
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができる
・ワンタッチでスピーディーに接続ができる
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チューブ径の変更
5
満足度:5.0
ウレタンチューブ径をφ8からφ4へ変更する為に使用 最小限の大きさで使いやすいです。 抜き差しも問題なし。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。
Qチューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合があるのはなぜですか?
A
チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているかご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ
クリーン仕様クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ
クイック継手ミニタイプ URシリーズ レデューサ
ワンタッチ継手 レデューサ
クイック継手スタンダード ULシリーズ ユニオンエルボ
クリーン配管用ワンタッチ継手 レデューサ
メーカーコガネイコガネイコガネイミスミコガネイミスミ
通常価格325円-3,788円2,700円 -260円 -791円 -520円 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)ポリプロピレン
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::80
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気 / 薬品・溶剤
継手種類ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサユニオン 同径ソケット・レデューサ
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト