メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ローラ 種類

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径 F(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • スタッド径 d1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

総ころ形カムフォロア KRVT

通常単価(税別)
5,030円~7,980円
税込単価
5,533円~8,778円
通常出荷日:5日目

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道(トラック)上を外輪が転がり運動します。用途は、ロ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

総ころ形カムフォロア KRVT 外形図01

KRVT形(総ころ形)

総ころ形カムフォロア KRVT 外形図02

KRVT‥LL形(総ころシール形)

使用例

取付け関係

(1)カムフォロアの取付け部における側面高さは, 寸法表に記載の"e"寸法より大きくとる(図1)。スタッド取付け穴の面取りは, なるべく小さくし(0.5X45°程度), 側板の側面を正確に当てるようにする。
総ころ形カムフォロア KRVT 取付け1

図1

(2)カムフォロアのつば部を直接ハンマなどで叩かないこと。つば部が割れたり, 回転不良の原因となる。
総ころ形カムフォロア KRVT 取付け2

図2

(3)スタッドの軌道面にある油穴位置は, スタッドのつば面のマークで示しており, 非負荷域(荷重を受けない側)に取付ける。(図3)油穴が負荷域にあると, 短寿命の原因となる。
総ころ形カムフォロア KRVT 取付け3

図3

(4)特に振動の激しい使用条件で取付け用のねじの緩む恐れのある場合は, 図4のような方法がある。
総ころ形カムフォロア KRVT 取付け4

図4

(5)スタッドは軸受荷重による曲げ応力及び引張力を受けるので, ねじの締付トルクは寸法表の値を超えないように締付ける。
  締付トルクが大きすぎると, ねじ部が破断することがある。
(6)スタッド中央の軸心に直角に設けた穴は, 図5のような回り止め, またはグリースの補給用として用いる。
総ころ形カムフォロア KRVT 取付け5

図5

(7)スタッド偏心形カムフォロアの取付け調整は, 次のように行う。
1 荷重が, 作用する方向に対し, スタッドをマーク(油穴位置)が図3の位置になるように取付け穴を挿入し, ナットを軽く締込む。この時スタッドは, 回るようにしておく。
2 スタッド頭部のドライバー溝又は, スタッドに取付けた付属の六角穴付きねじプラグを利用してスタッドを回転させて, 相手接触面とのすきまを調整する。
3 調整が終わったら, スタッドが, 回らないように, ナットを寸法表記載のトルクで締付ける。
 

商品特長詳細

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで, 軌道(トラック)上を外輪が転がり運動する。用途は, ローラフォロア同様, 偏心ローラ, ガイドローラ, ロッカアームローラ等に用いられる軸受である。スタッドの一端にねじが加工されており, 六角ナットを用いて, 容易に取付けることができる。

  • 高荷重に適する。
  • 保持器付き形より許容回転速度は低い。
  • 空間容積が小さいため, グリース補給間隔を短くする必要がある。

選定サポート情報

注文例

総ころ形カムフォロア KRVT 注文例

注意・禁止事項

潤滑

合成ゴムシールを装着した形式(接尾記号LL)及び総ころ形式には, リチウム石けん基のグリース(グリース記号:3AS)および新標準仕様の給脂穴なし品にはウレア系高機能グリース(グリース記号:L588)が前もって封入され, -20~+120℃, 連続使用では100℃の温度範囲で使用できる。なお, 保持器付き形でシールなし品には, グリースは封入されていません(ただし, スタッドに給脂穴がないものは除く)。
軸受の外輪外径面と軌道(トラック)間にも潤滑が必要です。潤滑されていないと, 軸受の損傷が早期に発生する場合があります。

供給・補給方法

グリースガン等を用いてスタッドのフランジ端面またはねじ側端面に取付けられたグリースニップルにより行う。給脂しない側の給脂穴またはタップ穴はプラグ(専用プラグまたは六角穴付きねじプラグ)により塞ぐ。グリースニップル及びプラグはパッケージに同封されているので, カムフォロアを組付ける前に取付ける。

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径

(mm)

ローラ幅 C

(mm)

ローラフォロア内径 F

(mm)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転速度

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

スタッド径 d1

(φ)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
円筒外輪
30
14
12
20.3
6500
M12×1.5
16
対応
1個
球面外輪
35
18
16
34
5500
M16×1.5
4
対応
1個
円筒外輪
35
18
16
34
5500
M16×1.5
18
対応
1個
球面外輪
40
20
18
42
4500
M18×1.5
5
対応
1個
球面外輪
52
24
20
61
4000
M20×1.5
10
対応
1個
円筒外輪
52
24
20
61
4000
M20×1.5
20
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,030円
( 5,533円 )
5日目
5,760円
( 6,336円 )
5日目
5,250円
( 5,775円 )
5日目
6,850円
( 7,535円 )
5日目
7,980円
( 8,778円 )
5日目
7,410円
( 8,151円 )
5日目

詳細情報

基本情報

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道(トラック)上を外輪が転がり運動します。用途は、ローラフォロア同様、偏心ローラ、ガイドローラ、ロッカアームローラ等に用いられる軸受です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

総ころ形カムフォロア KRVTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
総ころ形カムフォロア KRVT
ローラーフォロア NART-R形、NART-VR形(総ころタイプ)
複列円筒ころカムフォロア
カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア フラットタイプ
ローラフォロア(複列円筒ころ)
カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア クラウンタイプ
メーカーNTNTHK日本トムソンミスミ日本トムソンミスミ
通常価格5,030円-1,635円 -11,400円1,940円 -5,520円2,350円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カムフォロアローラフォロアカムフォロアカムフォロアローラフォロアカムフォロア
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし
カムフォロア 取付け軸位置標準-標準偏心-偏心
カムフォロア 付加機能なし-なしなし-なし
カムフォロア 潤滑方式なし-給脂タップ穴付なし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト