メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型

型番:

C22PN-STL
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C22PN-STLの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
ナット締込タイプ
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
相手側ホース内径(mm)
5

商品情報

プラグ PN型(細径ゴームホース取付用)酸素用の仕様

製品仕様

本体材質ソケット:真ちゅう(クロムめっき) プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R 1/4・R 3/8、M16
ゴームホース取付用1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}1.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20℃~+80℃標準材質
プラグ PN型(細径ゴームホース取付用)の寸法図

プラグ PN型(細径ゴームホース取付用)の寸法図

プラグ PN型(細径ゴームホース取付用)の外観

プラグ PN型(細径ゴームホース取付用)の外観

用途製品型式相手側ホースサイズ
(mm)
質量
(g)
寸法(mm)
LCH1H2φB
酸素用C22PN※内径φ553(49)19.1六角17六角194

互換性

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続不可。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続可能。

型番リスト

表示件数
型番
C22PN-STL
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
9日目

詳細情報

基本情報

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続のカプラ・ワンタッチジョイント。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・適用流体:酸素用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型の型番C22PN-STLのページです。 型番C22PN-STLに関する仕様情報を記載しております。
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PH型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PF型
ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PN型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PHB型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格699円433円679円710円1,145円1,305円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ナット締込タイプホース取付用おねじ取付用ナット締込タイプホース取付用おねじ取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました