メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型

型番:

C22PFB-STL-NBR
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C22PFB-STL-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
溶断機用ガス
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
ねじの種類
M(メートルねじ細目)
ねじの呼び(M)
16
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
接続ねじ種類
ピッチ 1.5

商品情報

外形図

プラグ PFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)の寸法図

製品仕様

プラグ PFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)の外観

製品仕様

  • プラグ PFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)
本体材質ソケット:真ちゅう(クロムめっき)/プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用R1/4・R3/8・M16
ゴムホース取付用1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}1.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

※一般市販の溶断用ゴムホース呼び径5.0に使用できます。(φ5×11.2(直径5×11.2mm)/φ5×11.5(直径5×11.5mm)/φ5×11.8(直径5×11.8mm))

互換性

  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LCHφBT
C22PFB酸素トーチ用36(40)19.1六角194M16×1.5

型番リスト

表示件数
型番
C22PFB-STL-NBR
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305円
( 1,436円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式で軽量・小型溶断機器配管用のプラグ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・幅広い溶断用に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。
・適用流体:酸素用。
・流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流す。
・※単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・推奨最大締付トルク:12N・m(122kgf・cm)。

商品担当おすすめ

  • HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にニトリルゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型 画像

    日東工器

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

    低圧空気用鋼鉄製プラグ。重要部品には焼き入れを施し強度を向上。優れた耐摩耗・耐久性を実現。おねじ取付用。

  • 350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用) 画像

    日東工器

    350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。「液だれ低減バルブ構造」採用。接続後の不意な分離を防止するロック機構搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型の型番C22PFB-STL-NBRのページです。 型番C22PFB-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PFB型
ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PH型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PF型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PN型
ミニコック 鋼鉄 酸素用 PHB型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,305円1,415円433円679円699円1,145円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用ホース取付用おねじ取付用ナット締込タイプホース取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました