メカニカル部品技術窓口


| 取付サイズ | ねじ用 | R1/4・R3/8・M16 |
|---|---|---|
| ゴムホース取付用 | 1/4・5/16・3/8、内径φ5ホース | |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ(mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | H1 | H2 | φB | |||
| S33PN | ※内径φ5 | 57 | (54.5) | 25.5 | 六角17 | 六角19 | 4.5 |
ワンタッチ式強化型溶断機器配管用のカプラ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れている。
・また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
・小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・ また、ミニカプラとの互換性も持たせている。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~