メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PH型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

燃料ガス用 PH型の寸法図

製品仕様

取付サイズねじ用R 1/8・R 1/4・R 3/8、M16、W12.5-20
ゴムホース取付用1/4・5/16・3/8ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}0.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}1.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
  • 33PH-BRS:相手側ホースサイズ:3/8、質量:22g、寸法L:57mm、寸法C:25.5mm、寸法A:28mm、寸法φH:直径14mm、寸法φT:直径10.5mm、寸法φB:直径7.5mm
  • 35PH-BRS:相手側ホースサイズ:5/16、質量:20g、寸法L:57mm、寸法C:25.5mm、寸法A:28mm、寸法φH:直径14mm、寸法φT:直径9mm、寸法φB:直径6mm

型番リスト

表示件数

相手側ホースサイズ 

(インチ)

最小発注数量
3/8"
20個
5/16"
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
9日目
505円
( 556円 )
9日目

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプのカプラ。
【特長】
・ゴムホース取付用。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・誤接続防止の為、酸素用途燃料ガス用でサイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。
・ミニカプラスーパーとの互換性あり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PH型
ミニカプラ 真ちゅう ソケット 燃料ガス用 SH型
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)
ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格505円-1,562円 -1,592円547円1,562円513円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用おねじ取付用ホース取付用めねじ取付用おねじ取付用
使用流体溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス溶断機用ガス
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう鋼鉄(クロムめっき)真ちゅう真ちゅう

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト