メカニカル部品技術窓口

※FおよびφJはパネル寸法

| 本体材質 | カプラ:真ちゅう(めっき処理) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取付サイズ | チューブ取付用 | チューブ内径φ4 | |||
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | ||||
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | ||||
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
53.0kPa(400mmHg)
| ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
|---|---|---|
| - | - | 使用可能 |
| 型番 | 相手側チューブサイズ(mm) | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真ちゅう | L | A | φD | φT | φB | Hs | φJ | H | F | ||
| MC-04SHB | 内径φ4 | 11.5 | (36) | 8 | 9.5 | 4.8 | 2.5 | 六角11 | 7.1(0~+0.3) | 六角9 | 1.2~3.5 |
クロムめっき仕様の真ちゅう製で耐食性に優れているマイクロカプラ SHB型ソケット。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
【用途】
・パネル取り付け用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~