メカニカル部品技術窓口
耐食性の高いステンレス製のSHL型マイクロカプラ ソケット。【特長】・小型・軽量タイプ。 ・プラグをソ...
詳細を確認

| 形状 | ソケット(めす) |
|---|---|
| シール材質 | ニトリルゴム |
| 特長 | 流路双方型 |
| 取付部形状 | ホースニップル |
| 使用温度 | -20~+80℃ |
| 適用流体 | 空気、水 |
| バルブ構造 | バルブ付き |
| 使用圧力 | 0~1MPa |
| 取付部サイズ | 内径φ4チューブ用 |
| 真空用途適合性 | 接続時使用可 |
| 型番 | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼 | L | C | E | A | φD | φT | φB | |
| MC-04SHL | 13.6 | (30.8) | (25.8) | 18 | 8 | 9.5 | 4.8 | 2.5 |
耐食性の高いステンレス製のSHL型マイクロカプラ ソケット。
【特長】
・小型・軽量タイプ。
・プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ接続。
・ソケットはバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・マイクロカプラのプラグと接続可能。
【用途】
・チューブ取り付け用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
4.6通常価格(税別):2,435円~