メカニカル部品技術窓口
パージ機能で接続作業時に面倒な残圧処理をカット。・油圧配管の頻繁な接続作業の効率化を実現。【特長】・油...
詳細を確認

| 本体材質 | 特殊鋼(ニッケルめっき) |
|---|---|
| 取付ねじサイズ | Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 20.6{210} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 31.0{316} |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 |
|---|---|---|---|---|---|
| トルク値 | 28{286} | 45{459} | 90{918} | 100{1,020} | 180{1,836} |
単位:mm2
| 型番 | 2HP-PV | 3HP-PV | 4HP-PV | 6HP-PV | 8HP-PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小断面積 | 21 | 37 | 77 | 77 | 203 |
単位:ml
| 型番 | 2HP-PV | 3HP-PV | 4HP-PV | 6HP-PV | 8HP-PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 空気混入量 | 0.7 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 12.4 |
※使用条件によって異なります
単位:N
| 残圧力/型番 | 2HP-PV | 3HP-PV | 4HP-PV | 6HP-PV | 8HP-PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0MPa時 | 50 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| 10.0MPa時 | 70 | 85 | 85 | 85 | 130 |
| 15.0MPa時 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | C | H | T | |||
| 2HP-PV | R1/4 | 44 | 32 | 20.5 | 17.5 | 六角19 | Rc1/4 |
| 3HP-PV | R3/8 | 72 | 38 | 25 | 22.5 | 六角23 | Rc3/8 |
| 4HP-PV | R1/2 | 138 | 44 | 32 | 27.5 | 六角29 | Rc1/2 |
| 6HP-PV | R3/4 | 147 | 50 | 35 | 27.5 | 六角32 | Rc3/4 |
| 8HP-PV | R1 | 360 | 61 | 47 | 36 | 二面41 | Rc1 |

ご注意:残圧側にハイパーHSPカプラを取り付け、接続相手側には現行品・HSPカプラをご使用ください。本品は残圧下での接続が可能で、加圧状態での接続はしないでください。接続不良・バルブの耐久性低下・バルブが飛び出す原因となります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,794円 ( 3,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,485円 ( 3,834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,471円 ( 4,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,070円 ( 5,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,934円 ( 9,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パージ機能で接続作業時に面倒な残圧処理をカット。
・油圧配管の頻繁な接続作業の効率化を実現。
【特長】
・油圧配管の接続作業時に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。
・パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業をカット。
・プラグ・ソケットともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止します。
・現行品の「HSPカプラ」と接続。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適している。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~