メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ソケット SH型(ホース取付用)の寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製ソケット SH型(ホース取付用)の外観
本体材質ステンレス鋼(SUS 304)
取付サイズホース取付用1/4、3/8、1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}1.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}2.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

互換性

  1. 1.10型、17型、20型、30型、40型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。
  2. 2.400型、600型、800型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。ただし、1と2の接続は不可。
  3. 3.ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
20SH1620202013202020202020
30SH1620333313333333333333
40SH1620333313333333333333

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側ホースサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LφDAφTφB
20SH1/497(72.5)25.43095
30SH3/8100(76.5)25.43411.37.5
40SH1/2113(78.5)25.436159

使用例

用途例

用途例1 空気工具

用途例1:空気工具

用途例2 木工自動組立機

用途例2:木工自動組立機

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

表示件数

相手側ホースサイズ 

(インチ)

最小発注数量
1/4"
1個
3/8"
1個
1/2"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,956円
( 5,452円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,956円
( 5,452円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,078円
( 6,686円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・ホース取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型
ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SH型
ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型
ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型
ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型
ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格4,956円-2,493円 -4,948円 -4,408円 -5,287円 -2,493円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用めねじ取付用ホース取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質ステンレス(SUS304)真ちゅうステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)真ちゅう

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト