メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

スーパーカプラ SCB型 ソケットの寸法図

製品仕様

スーパーカプラ SCB型 ソケットの外観

外観

仕様

本体材質カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
ポリウレタンチューブ:外径φ6±0.1・φ8±0.15
ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}1.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}1.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

互換性

  • ※ 金型カプラと接続できます。
  • ※ 02S20P型を使用すると、ハイカプラ(10型・17型・20型・30型・40型)のソケットと接続できます。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
01PN02PC-6
02PCL-6
02PC-8
02PCL-8
02PH
01PM
02PN02PM
02PFF
02SCB-611.312.512.512.512.512.5
02SCB-811.312.519191919

規格表

単位:mm
型番相手側チューブサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LφDHsHTφJ
02SCB-6外径φ658.5(71.5)18六角17六角157以下12.5(0~+0.3)
02SCB-8外径φ860.4(72)21六角17六角188以下15.5(0~+0.3)

※TおよびφJはパネル寸法です。

注意・禁止事項

  • スーパーカプラのプラグと接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログの「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

相手側チューブ外径

(mm)

最小発注数量
6
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843円
( 2,027円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,115円
( 2,327円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・互換性:ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
【用途】
・低圧用、空気配管用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカプラ SCB型 ソケット(チューブフィッター付/パネル取付用)
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)
スーパーカプラ SC型 ソケット(チューブフィッター付)
スーパーカプラ SCL型 ソケット(チューブフィッター付)
スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)
スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,843円-2,323円 -1,693円 -1,777円 -693円 -1,095円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類チューブフィッタ付チューブフィッタ付チューブフィッタ付チューブフィッタ付チューブフィッタ付チューブフィッタ付
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムめっき)真ちゅう(めっき処理)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)鋼鉄(クロムめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト