メカニカル部品技術窓口
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れ...
詳細を確認

02PN
| 本体材質 | カプラ:鋼鉄(クロムめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ホース取付用 | ウレタンホース:φ5×φ8・φ6.5×φ10 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{15} | |
| - | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20~+80℃ | 標準材質 |
注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続可能。
単位:mm2
| ソケット | プラグ | |
|---|---|---|
| 01PN | 02PN | |
| 01SN | 11.3 | 11.3 |
| 02SC-6/02SCL-6/02SCB-6 | 11.3 | 12.5 |
| 02SC-8/02SCL-8/02SCB-8 | 11.3 | 19 |
| 02SH | 11.3 | 19.6 |
| 02SN | 11.3 | 22 |
| 02SM/02SF/02SMF | 11.3 | 22 |
| 02S20P | 11.3 | 22 |
| 型番 | 相手側ホースサイズ(mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | φD | A | H | φBp | φB | |||
| 01PN | φ5×φ8 | 35.9 | (38.5) | 15 | 18.5 | 17 | 六角17 | 6 | 3.8 |
| 02PN | φ6.5×φ10 | 35.3 | (38.5) | 15 | 18.5 | 17 | 六角17 | 6 | 5.3 |
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
【特長】
・軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化 しています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
【用途】
・低圧用、空気配管用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~