メカニカル部品技術窓口
軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソケットにバルブ機構を備え...
詳細を確認

外観
| 形状 | ソケット(めす) |
|---|---|
| シール材質 | ニトリルゴム |
| 特徴 | 小型・軽量 流路双方型 ワンタッチ |
| 取付部形状 | おねじ |
| 使用温度 | -20~+80℃ |
| 適用流体 | 空気 水 |
|---|---|
| バルブ構造 | バルブ付き |
| 使用圧力 | 0~1MPa |
| 取付部サイズ | 1/4 ※1/8 |
| 真空用途適合性 | 接続時使用可 |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量 (g) | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | T | φD | φE | φB | |||
| MS-10SM | Rc 1/8 | 24 | (36.8) | 六角12 | R 1/8 | 14 | 13.2 | 4 |
| MS-20SM | Rc 1/4 | 34 | (40.8) | 六角14 | R 1/4 | 14 | 15.2 | 4 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,053円 ( 2,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。(注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

日東工器
ハイカプラ小口径 ステンレス PM型
4.8通常価格(税別):1,197円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,900円~