メカニカル部品技術窓口
軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。【特長】・ソケットにバルブ機構を備え...
詳細を確認

外観
| 本体材質 | カプラ:真ちゅう(クロムめっき) チューブフィッター部:真ちゅう(ニッケルめっき) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | チューブ取付用 (チューブフィッター付き) | ポリウレタンチューブ:外径φ6±0.1・φ8±0.15 ポリアミドチューブ:外径φ6(-0.08~+0.05)・φ8(-0.1~+0.05) ふっ素樹脂チューブ:外径φ6±0.07・φ8±0.07 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
| 型番 | 相手側チューブサイズ (mm) | 質量 (g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | φE | H | φT | |||
| MS-20SC-6 | 外径φ6 | 46 | (56.3) | 14 | 17.5 | 六角16 | 10.3 |
| MS-20SC-8 | 外径φ8 | 50.5 | (60.8) | 14 | 17.5 | 六角16 | 13.5 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,499円 ( 2,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,302円 ( 2,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
軽量・小型化を図ったワンタッチ接続タイプ。モジュール化の波に対応。
【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・耐食性を考慮し、本体部にはクロムめっきを施した真ちゅうを採用。長期にわたり安定した性能を発揮します。
・空圧機器、理化学機器、医療機器などの幅広い配管用途に確実に対応できるよう、各種の取り付け形状(めねじ用)(おねじ用)(ホース用)(マニホールド)をワイドに取り揃えています。
・チューブフィッター付きもご用意しています。(注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。


日東工器
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)
空圧制御機器配管用真鍮製ソケット。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。L型チューブフィッター付き。

日東工器
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)
空圧制御機器配管用真鍮製ソケット。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量設計。ワンタッチ接続タイプ。チューブフィッター付きパネル取付用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~