メカニカル部品技術窓口
SPカプラTypeAのステンレスのプラグ。【特長】・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流...
詳細を確認
| 本体材質 | ステンレス鋼(SUS304) | |||
|---|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | Rc | Rc | Rc | Rc |
| 1/8・1/4 3/8 | 1/2・3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 | |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 7.5{76} | 4.5{46} | 3.0{31} | 2.0{20} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 10.0{102} | 6.5{66} | 4.5{46} | 3.0{31} |
| シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR(SG) | -20˚C~+80˚C | 標準材質 |
N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ ※ | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | R1 | Rc1 1/4 | Rc1 1/2 | Rc2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク値 | ステンレス鋼 | 9{92} | 14{143} | 22{224} | 60{612} | 90{918} | 120{1,224} | 260{2,652} | 280{2,856} | 500{5,100} |
※おねじタイプは真ちゅうのみです。
サイズが異なる場合は接続できません。従来のSPカプラ(同じサイズ)との接続ができます。
※SP-Vカプラとの接続も可能ですが流量にご留意ください。
1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
| ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
|---|---|---|
| - | - | 使用可能 |

| 製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼 | L | C | H | T | ||
| 1P-A | R1/8 | 17 | 29 | 19 | 六角14 | Rc1/8 |
| 2P-A | R1/4 | 32 | 36 | 22 | 六角17 | Rc1/4 |
| 3P-A | R3/8 | 56 | 40 | 25 | 六角21 | Rc3/8 |
| 4P-A | R1/2 | 112 | 44 | 28 | 六角29 | Rc1/2 |
| 6P-A | R3/4 | 190 | 52 | 36 | 六角35 | Rc3/4 |
| 8P-A | R1 | 310 | 62 | 40 | 六角41 | Rc1 |
| 10P-A | R1 1/4 | 620 | 70 | 45 | 二面54×φ59 | Rc1 1/4 |
| 12P-A | R1 1/2 | 880 | 75 | 49 | 二面63×φ67 | Rc1 1/2 |
| 16P-A | R2 | 1,560 | 80 | 52 | 二面77×φ84 | Rc2 |
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,906円 ( 2,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,751円 ( 3,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,711円 ( 8,482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,878円 ( 30,666円 ) | 7日目 |
49,899円 ( 54,889円 ) | 7日目 |
SPカプラTypeAのステンレスのプラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ小口径 ステンレス PM型
4.8通常価格(税別):1,170円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~