メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ノズル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ 外形図01

規格表

真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ 規格表01

※.VUK05は、ノズル径0.5mm用・VUK07は、ノズル径0.7mm用です。
※.形式の末尾にJ、またはAの付いた商品にのみ使用可能です。

型番リスト

表示件数

適用ノズル径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.5
対応
1個
0.7
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83円
( 91円 )
在庫品1日目当日出荷可能
83円
( 91円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日本ピスコ 真空発生器・エジェクタ 真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空発生器 VUタイプ固定用ホルダのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
生産設備装置の搬送部に使っています
4
満足度:4.0
自社で新規に設計した生産設備装置の搬送部に使用しています。選定理由は、搬送装置に使っている真空発生装置は在庫があったので...もっと読む
0人が参考にしています。
架台に固定する部品として
4
満足度:4.0
設計込みで受注した開発製品の初ロット品に使用しています。容器内の薬液から真空にて脱気(脱泡)するための圧縮空気から真空を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空発生器 VUタイプ固定用ホルダ
真空発生器 VUMタイプ固定用ホルダ
真空発生器 VY専用ブラケット
交換用エレメント
真空エジェクタユニット MC72シリーズ用フィルタエレメント
ロボットハンド真空エア・圧縮エア供給用配管ユニット HKUタイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ
通常価格83円77円179円345円1,439円32,881円 -
通常出荷日在庫品1日目8日目9日目在庫品1日目6日目19日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ホルダ/ブラケットホルダ/ブラケットホルダ/ブラケット交換用フィルタ交換用フィルタ配管ユニット
よく一緒に購入される商品

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト