メカニカル部品技術窓口


| 型番 | パッド外径 φd | チューブ外径 φD | 取付ネジ M | B | L1 | L2 | チューブエンド C | 対辺 H | 対辺 H2 | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA10KNH-6J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -M4 |
| VPA20KNH-6J | 20 | 6 | M14×1 | 37.7 | 10 | 16 | 11.7 | 17 | 14 | -M6 |
| VPA30KNH-6J | 30 | 39.7 | 12 | 18 | ||||||
| VPA40KNH-6J | 40 | 43.7 | 16 | 22 | ||||||
| VPA50KNH-6J | 50 | 44.7 | 17 | 23 |
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,340円 ( 1,474円 ) | 6日目 |
1,639円 ( 1,803円 ) | 6日目 |
1,411円 ( 1,552円 ) | 6日目 |
1,859円 ( 2,045円 ) | 6日目 |
2,188円 ( 2,407円 ) | 6日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・プレス部品などの油が付着したワークの搬送に最適です。
・パッド形状の工夫により、搬送時のワーク滑りを防止します。
・耐油NBRの採用により、油環境下でのパッド耐久性が向上しました。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

日本ピスコ
真空 ソフトタイプ パッドゴム
5通常価格(税別):329円~