メカニカル部品技術窓口

VPD6/VPD8/VPD10/VPD15

VPD20LB
| 記号 | N | S |
|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム | シリコーンゴム |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係 |
| 色 | ブラック | ナチュラル |
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
| 型番 | パッド外径 φd | チューブ内径 φD | B | L1 | L2 | L3 | E | ストローク S | スプリング力 (N) | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPD6-6LBN-6B | 6 | 4 | 67.2 | 15 | 44.1 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0~7.1 | -M4 |
| VPD6-6LBS-6B | ||||||||||
| VPD8-6LBN-6B | 8 | |||||||||
| VPD8-6LBS-6B | ||||||||||
| VPD10-6LBN-6B | 10 | 67.7 | 15.5 | 44.6 | ||||||
| VPD10-6LBS-6B | ||||||||||
| VPD15-6LBN-6B | 15 | 69.7 | 17.5 | 46.6 | ||||||
| VPD15-6LBS-6B | ||||||||||
| VPD20-6LBN-6B | - | 72.1 | - | 49 | 7.0~12.6 | -M6 | ||||
| VPD20-6LBS-6B |
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.8~2.4N・mとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,015円 ( 2,217円 ) | 6日目 |
2,187円 ( 2,406円 ) | 6日目 |
2,015円 ( 2,217円 ) | 6日目 |
2,187円 ( 2,406円 ) | 6日目 |
2,288円 ( 2,517円 ) | 6日目 |
2,458円 ( 2,704円 ) | 6日目 |
2,288円 ( 2,517円 ) | 6日目 |
2,493円 ( 2,742円 ) | 6日目 |
2,357円 ( 2,593円 ) | 6日目 |
2,563円 ( 2,819円 ) | 6日目 |
柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。
・また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~