真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手
通常単価:
1,389円~
通常出荷日:
6日目

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・表面に凹凸のあるワーク(建物の外壁材・小さな石物や貝殻のようなワーク)に最適。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A、Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

PDF

型番
VPMB10SC-4J
VPMB15SC-4J
VPMB20SC-4J
VPMB25SC-4J
VPMB30SC-4J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 d
(φ)
高さ L1
(mm)
全長 B
(mm)

1,389円

1個

6日目

109.530.6

1,389円

1個

6日目

159.530.6

1,589円

1個

6日目

2015.536.6

1,689円

1個

6日目

2515.536.6

1,789円

1個

6日目

3015.536.6

Loading...

  1. 1

基本情報

パット種類 標準 / ホルダセット パット形状 スポンジ 取付方法 パッドネジ固定
材質 クロロブレンゴム(スポンジ) 環境 標準 ブラック
取付金具 固定式 真空取出方向 取付接続ねじ M5×0.8
真空取出口チューブ外径(φ) 4 落下防止弁 無し 直付フィルタ 無し
金属部材質 標準仕様

真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)