メカニカル部品技術窓口
【特長】・安価なバルブ無しタイプ(VTA)。・ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアピンセ...
詳細を確認
エアピンセットの外観
パッドサイズ : φ1 (直径1mm)、 φ2 (直径2mm)、 φ4 (直径4mm)、 φ6 (直径6mm)、 φ8 (直径8mm)
継手材質 : ニトリルゴム、シリコーンゴム、導電性ゴム(低抵抗タイプ)
| 特性 | VTA | VTB |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa | |
| 定格供給圧力 | 0.5MPa | |
| 到達真空度 | -85kPa | -80kPa |
| ノズル径 | φ0.5mm | φ0.4mm |
| 吸込流量 | 2L/min[ANR] | |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | |
| 体積抵抗率 (帯電防止タイプのみ) | 導電性ABS:1×104Ω・cm、導電性PA:1×103Ω・cm、 導電性POM:1×102Ω・cm、導電性PBT:1×103Ω・cm、 帯電防止コイリングチューブ:1.4×103Ω・cm | |
| エア供給ポート (適用チューブ外径) | φ4mm | |
体積抵抗率は、材料メーカーの公表する代表値であり、保証値ではない。
ペン型の本体に真空発生器を内蔵、小型部品の組立てなどに最適。

特性は、2タイプを用意。
使用時のみエアを流すため、騒音が少なく、省エネ対応なバルブ内蔵タイプ(VTB)と
安価なバルブ無しタイプ(VTA)を用意。

パッドホルダ形状を2タイプ用意。
用途に合わせ、従来のR形状に加えてストレート形状をラインナップに追加。
2タイプから選定可能に。
静電気を嫌う組立工程に最適な帯電防止タイプが登場。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,697円 ( 2,967円 ) | 6日目 |
2,539円 ( 2,793円 ) | 6日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 6日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 6日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 6日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 6日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 6日目 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 6日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 6日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

ミスミ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スポンジタイプ/ベローズタイプ
0通常価格(税別):1,620円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~