メカニカル部品技術窓口

| 記号 | N | S | E |
|---|---|---|---|
| ゴム材質 | ニトリル | シリコーン | 導電性ブタジエン(低抵抗タイプ) |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係 | 半導体の一般ワーク |
| 外観色 | ブラック | ナチュラル | ブラック |
※1. 導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※2. ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
| 型番 | パッドサイズ | チューブ外径 φD | B | L1 | L2 | チューブエンド C | ストローク S | スプリング力 (N) | パッド接続記号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | |||||||||
| VPC4×10-6E□-6J | 4 | 10 | 6 | 63.1 | 29 | 20 | 11.7 | 6 | 7.0~12.6 | -M6 |
| VPC4×20-6E□-6J | 20 | |||||||||
| VPC4×30-6E□-6J | 30 | |||||||||
| VPC5×10-6E□-6J | 5 | 10 | ||||||||
| VPC5×20-6E□-6J | 20 | |||||||||
| VPC5×30-6E□-6J | 30 | |||||||||
| VPC6×10-6E□-6J | 6 | 10 | ||||||||
| VPC6×20-6E□-6J | 20 | |||||||||
| VPC6×30-6E□-6J | 30 | |||||||||
| VPC8×20-6E□-6J | 8 | 20 | ||||||||
| VPC8×30-6E□-6J | 30 | |||||||||
※ 型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様をご参照ください。
※ パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,600円 ( 2,860円 ) | 6日目 |
2,740円 ( 3,014円 ) | 6日目 |
2,415円 ( 2,657円 ) | 6日目 |
2,593円 ( 2,852円 ) | 6日目 |
2,451円 ( 2,696円 ) | 6日目 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 6日目 |
2,380円 ( 2,618円 ) | 6日目 |
2,558円 ( 2,814円 ) | 6日目 |
2,415円 ( 2,657円 ) | 6日目 |
2,593円 ( 2,852円 ) | 6日目 |
2,451円 ( 2,696円 ) | 6日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 6日目 |
2,380円 ( 2,618円 ) | 6日目 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 6日目 |
2,518円 ( 2,770円 ) | 6日目 |
2,593円 ( 2,852円 ) | 6日目 |
2,678円 ( 2,946円 ) | 6日目 |
2,629円 ( 2,892円 ) | 6日目 |
2,490円 ( 2,739円 ) | 6日目 |
2,593円 ( 2,852円 ) | 6日目 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 9日目 |
2,892円 ( 3,181円 ) | 6日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・基板や半導体のような長いワークの搬送に最適です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~