真空パッド 多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

真空パッド  多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ
通常単価:
1,532円~
通常出荷日:
6日目

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

PDF

型番
VPA10WG-6B
VPA10WN-6B
VPA10WS-6B
VPA20WG-6B
VPA20WN-6B
VPA20WS-6B
VPA30WG-6B
VPA30WN-6B
VPA30WS-6B
VPA40WG-6B
VPA40WN-6B
VPA40WS-6B
VPA50WG-6B
VPA50WN-6B
VPA50WS-6B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ゴム系材質 外径 d
(φ)
高さ L1
(mm)
全長 B
(mm)
取付接続ねじ

1,582円

1個

6日目

食品衛生法適合NBRグレー1014.541.5M12

1,532円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック1014.541.5M12

1,657円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1014.541.5M12

1,643円

1個

6日目

食品衛生法適合NBRグレー202559M14

1,594円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック202559M14

1,751円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト202559M14

1,706円

1個

6日目

食品衛生法適合NBRグレー3038.572.5M14

1,657円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック3038.572.5M14

1,813円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト3038.572.5M14

1,925円

1個

6日目

食品衛生法適合NBRグレー404579M14

1,876円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック404579M14

2,064円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト404579M14

2,551円

1個

6日目

食品衛生法適合NBRグレー505690M14

2,501円

1個

6日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック505690M14

2,721円

1個

6日目

[シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト505690M14

Loading...

  1. 1

基本情報

パット種類 標準 / ホルダセット パット形状 多段ベローズ 取付方法 パッドネジ固定
材質 ゴム系 環境 標準 取付金具 固定式
真空取出方向 真空取出口チューブ外径(φ) 6 落下防止弁 無し
直付フィルタ 無し 金属部材質 標準仕様

真空パッド 多段ベローズタイプ VPA バーブ継手タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)