メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 色

    • 白
  • 接続ねじ径

  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 取付接続ねじ

  • 真空取出口チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

通常単価(税別)
1,409円~2,188円
税込単価
1,550円~2,407円
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。【特長】・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸...

詳細を確認
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ 外形図1

VPMA10B□-3J/4J

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ 外形図2

VPMA20B□-4J/VPMA30B□-4J

製品仕様

  • 固定式
  • 真空取出口:上
  • ワンタッチ継手内蔵ミニタイプ

パッド材質・用途

記号NSSE
ゴム材質ニトリルシリコーン導電性シリコーン
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係

※1.導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※2.パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルク

パッド径取付ネジ締付トルク
φ10mmM8×0.752.5~3.5N・m
M10×15~7N・m
φ20~φ30mm-5~7N・m

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
取付ネジ
M
BL1L2チューブエンド
C
対辺
H
Tパッド接続記号
VPMA10B□-3J103M8×0.7532.8-12.59.4102-M4
VPMA10B□-4J★4M10×136.7-16.410.9123
VPMA20B□-4J20--41.319-----M6
VPMA30B□-4J30--45.323----

※型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様を参照ください。
※金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、型番末尾の★に-S3をご記入ください。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

色

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

真空取出口チューブ外径

(φ)

金属部材質

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M8
10
16
32.7
M8
3
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
10
16
36.7
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M8
10
16
32.7
M8
3
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
10
16
36.7
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
10
16
36.7
M10
4
銅系金属不使用仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M8
10
16
32.7
M8
3
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
10
16
36.7
M10
4
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
20
19
41.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
20
19
41.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
20
19
41.3
M10
4
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M10
30
23
45.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
M10
30
23
45.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
M10
30
23
45.3
M10
4
標準仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,409円
( 1,550円 )
6日目
1,497円
( 1,647円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,427円
( 1,570円 )
6日目
1,557円
( 1,713円 )
6日目
2,188円
( 2,407円 )
7日目
1,557円
( 1,713円 )
6日目
1,427円
( 1,570円 )
6日目
1,485円
( 1,634円 )
6日目
1,794円
( 1,973円 )
6日目
1,495円
( 1,645円 )
6日目
1,482円
( 1,630円 )
6日目
1,897円
( 2,087円 )
6日目
1,562円
( 1,718円 )
6日目

詳細情報

基本情報

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワークの吸着に
5
満足度:5.0
小物のワークを吸着して搬送する時に使用しています。小型で、構造もシンプルなので、改造などで後から追加で設置したい時も使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手
真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ
真空パッド 長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,409円-1,706円 -1,222円 -1,634円 -1,137円 -1,292円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目6日目6日目〜
パット形状ベローズ多段ベローズベローズ多段ベローズ長円ベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト